These Press Fit Spring Plungers are used as detents as well as for push-on and push-off applications and ejectors. Available in type 1 - Stainless Steel Housing and Ball – AISI 305/20c & type 2 - Plastic Housing and Stainless Steel Ball.
Grupa SR: SR6575
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu na korpusie | Rozmiar gwintu trzpienia | Min. moment obrotowy | Min. moment obrotowy | Materiał korpusu | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,4441 zł - 9,4441 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.5 mm
|
4.0
|
3.0 N
3.0 N
|
8.0 N
8.0 N
|
Niebieski acetal
|
2
|
||
| 14,49 zł - 14,49 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.0 mm
|
5.0
|
3.0 N
3.0 N
|
10.0 N
10.0 N
|
Stal nierdzewna
|
1
|
||
| 20,5432 zł - 20,5432 zł | 1756 Na stanie |
8.5 mm
|
13.0
|
16.0 N
16.0 N
|
37.0 N
37.0 N
|
Stal nierdzewna
|
1
|
||
| 15,6202 zł - 15,6202 zł | 50 Na stanie |
4.0 mm
|
6.0
|
6.0 N
6.0 N
|
14.0 N
14.0 N
|
Stal nierdzewna
|
1
|
||
| 16,5976 zł - 16,5976 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.0 mm
|
7.0
|
7.0 N
7.0 N
|
18.0 N
18.0 N
|
Stal nierdzewna
|
1
|
||
| 13,5726 zł - 13,5726 zł | 50 Na stanie |
8.5 mm
|
9.0
|
8.0 N
8.0 N
|
27.0 N
27.0 N
|
Niebieski acetal
|
2
|
||
| 13,4916 zł - 13,4916 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.4 mm
|
4.0
|
4.0 N
4.0 N
|
9.0 N
9.0 N
|
Stal nierdzewna
|
1
|
||
| 11,6183 zł - 11,6183 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
6.5 mm
|
7.0
|
6.0 N
6.0 N
|
15.0 N
15.0 N
|
Niebieski acetal
|
2
|
||
| 10211120 | 10,143 zł - 10,143 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.6 mm
|
5.0
|
5.0 N
5.0 N
|
13.0 N
13.0 N
|
Niebieski acetal
|
2
|
|
| 10,9341 zł - 10,9341 zł | 50 Na stanie |
5.6 mm
|
6.0
|
6.0 N
6.0 N
|
14.0 N
14.0 N
|
Niebieski acetal
|
2
|
||
| 10211083 | 19,3894 zł - 19,3894 zł | 150 Na stanie |
6.5 mm
|
9.0
|
11.0 N
11.0 N
|
28.0 N
28.0 N
|
Stal nierdzewna
|
1
|
|
| 17,0508 zł - 17,0508 zł | 8300 Na stanie |
11.0 mm
|
13.0
|
9.0 N
9.0 N
|
22.0 N
22.0 N
|
Niebieski acetal
|
2
|
||
| 21,767 zł - 21,767 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.0 mm
|
16.0
|
16.0 N
16.0 N
|
56.0 N
56.0 N
|
Stal nierdzewna
|
1
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować