Menu Search

Blaszki

Na stanie

Oferowane przez nas blaszki sprawdzają się doskonale w sytuacjach, gdy blaszka nie jest standardowo dołączona do zatrzasku oraz gdy są wymagane dodatkowe blaszki.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
3 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Całkowita długość Wysokość całkowita Kup
6,7362 zł - 11,3168 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
49.0 mm
2.0 mm
10,935 zł - 18,3708 zł 112 Na stanie
68.0 mm
2.0 mm
20,6107 zł - 34,626 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
45.0 mm
5.6 mm
Zatrzask 15.0 mm 49.0 mm 2.0 mm Szary

10202029

Przedział cen netto
11,3168 zł - 6,7362 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rodzaj mocowania
    Screw on
  • Materiał płytki
    Stal nierdzewna
  • Odległość pomiędzy otworami montażowymi
    40.0 mm
  • Min. średnica otworu
    3.8 mm
  • Maks. średnica otworu
    7.0 mm
Zatrzask 18.0 mm 68.0 mm 2.0 mm Szary

10202036

Przedział cen netto
18,3708 zł - 10,935 zł

Zapasy magazynowe
112 Na stanie
Atrybuty
  • Rodzaj mocowania
    Screw on
  • Materiał płytki
    Stal nierdzewna
  • Odległość pomiędzy otworami montażowymi
    53.0 mm
  • Min. średnica otworu
    4.6 mm
  • Maks. średnica otworu
    8.6 mm
Zatrzask 17.0 mm 45.0 mm 5.6 mm Szary

10202012

Przedział cen netto
34,626 zł - 20,6107 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rodzaj mocowania
    Screw on
  • Odległość pomiędzy otworami montażowymi
    30.0 mm
  • Min. średnica otworu
    4.4 mm
  • Maks. średnica otworu
    9.6 mm
  • Wysokość całkowita
    5.6 mm