Menu Search

Blok montarzowy PCB

Na stanie

Bloki montażowe PCB są użytecznym narzędziem do montażu płytek drukowanych i małych paneli pod kątem prostym w urządzeniach. Bloki te są szybkim i łatwym zamiennikiem dla aluminiowych uchwytów.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
3 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Śr. otworu montażowego Kup
0,6888 zł - 0,6888 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.6 mm
0,6316 zł - 0,6316 zł 650 Na stanie
2.6 mm
2,4598 zł - 2,4598 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.5 mm
Blok montażowy PCB 6.0 mm Nylon UL94 V-0

10111963

Przedział cen netto
0,6888 zł - 0,6888 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Śr. otworu montażowego
    2.6 mm
  • Głębokość całkowita
    6.0 mm
  • Szerokość całkowita
    16.0 mm
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Blok montażowy PCB 6.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2

10111956

Przedział cen netto
0,6316 zł - 0,6316 zł

Zapasy magazynowe
650 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Śr. otworu montażowego
    2.6 mm
  • Głębokość całkowita
    6.0 mm
  • Szerokość całkowita
    16.0 mm
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Blok montażowy PCB 13.0 mm PA66 UL94 V-2

10023983

Przedział cen netto
2,4598 zł - 2,4598 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Śr. otworu montażowego
    2.5 mm
  • Głębokość całkowita
    13.0 mm
  • Szerokość całkowita
    7.3 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 66