Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Bundling Straps are used to bundle hydraulic hose assemblies or cables together. Available in various lengths. They can be used several times, depending on the purpose.
Materiał: PP Kolor: Czarny Grupa SR:
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Szerokość | Długość | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24,6867 zł - 30,4774 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1 in
25.4 mm
|
23.622 in
600.0 mm
|
||
| 35,9376 zł - 44,3675 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1 in
25.4 mm
|
78.74 in
2000.0 mm
|
||
| 30,72 zł - 37,9259 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1 in
25.4 mm
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 51,428 zł - 63,4914 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1 in
25.4 mm
|
196.85 in
5000.0 mm
|
||
| 29,1219 zł - 35,953 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1 in
25.4 mm
|
31.496 in
800.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować