Rectangular Inserts are applied to a variety of tubular applications and provide a neat and tidy appearance. These inserts have the added advantage of being chrome-capped, which gives then an attractive, high-gloss aesthetic that is ideal for finished products.
Suitable applications include chair and table legs, cabinets, shelving and others. The range includes ribbed options that are easy to insert and provide a positive fit. These options are suited to a wall section of 1.0 to 2.0 mm in thickness.
 Materiał: ABS, PE Kolor: Srebrny, Czarny Grupa SR: SR5721, SR1553
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | T2 | h | B | Materiał | A | T1 | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,7373 zł - 5,8136 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
 | 
 | 
 
1.575 in
 
40.0 mm
 
 | 
 
ABS
 
 | 
 
3.15 in
 
80.0 mm
 
 | 
 
0.079 in
 
2.0 mm
 
 | 
 
2
 
 | 
||
| 6,2889 zł - 6,2889 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
 
0.039 in
 
1.0 mm
 
 | 
 
0.354 in
 
9.0 mm
 
 | 
 
0.394 in
 
10.0 mm
 
 | 
 
ABS
 
 | 
 
1.575 in
 
40.0 mm
 
 | 
 
0.059 in
 
1.5 mm
 
 | 
 
2
 
 | 
||
| 5,1873 zł - 12,709 zł | 51 Na stanie | 
 
0.039 in
 
1.0 mm
 
 | 
 
0.354 in
 
9.0 mm
 
 | 
 
0.787 in
 
20.0 mm
 
 | 
 
ABS
 
 | 
 
1.575 in
 
40.0 mm
 
 | 
 
0.047 in
 
1.2 mm
 
 | 
 
2
 
 | 
||
| 7,0559 zł - 17,287 zł | 50 Na stanie | 
 
0.039 in
 
1.0 mm
 
 | 
 
0.354 in
 
9.0 mm
 
 | 
 
0.787 in
 
20.0 mm
 
 | 
 
ABS
 
 | 
 
1.181 in
 
30.0 mm
 
 | 
 
0.047 in
 
1.2 mm
 
 | 
 
2
 
 | 
||
| 1,4461 zł - 5,2097 zł | 999 Na stanie | 
 
0.039 in
 
1.0 mm
 
 | 
 
0.394 in
 
10.0 mm
 
 | 
 
0.591 in
 
15.0 mm
 
 | 
 
PE
 
 | 
 
1.181 in
 
30.0 mm
 
 | 
 
0.079 in
 
2.0 mm
 
 | 
 
1
 
 | 
||
| 1,2279 zł - 4,4107 zł | 221 Na stanie | 
 
0.039 in
 
1.0 mm
 
 | 
 
0.394 in
 
10.0 mm
 
 | 
 
0.394 in
 
10.0 mm
 
 | 
 
PE
 
 | 
 
0.787 in
 
20.0 mm
 
 | 
 
0.079 in
 
2.0 mm
 
 | 
 
1
 
 | 
||
| 1,304 zł - 4,6748 zł | 1000 Na stanie | 
 
0.039 in
 
1.0 mm
 
 | 
 
0.394 in
 
10.0 mm
 
 | 
 
0.591 in
 
15.0 mm
 
 | 
 
PE
 
 | 
 
0.787 in
 
20.0 mm
 
 | 
 
0.079 in
 
2.0 mm
 
 | 
 
1
 
 | 
||
| 4,8666 zł - 11,9232 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
 
0.039 in
 
1.0 mm
 
 | 
 
0.354 in
 
9.0 mm
 
 | 
 
0.394 in
 
10.0 mm
 
 | 
 
ABS
 
 | 
 
1.575 in
 
40.0 mm
 
 | 
 
0.059 in
 
1.5 mm
 
 | 
 
2
 
 | 
||
| 9,0779 zł - 22,2408 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
 
0.039 in
 
1.0 mm
 
 | 
 
0.394 in
 
10.0 mm
 
 | 
 
0.787 in
 
20.0 mm
 
 | 
 
ABS
 
 | 
 
2.362 in
 
60.0 mm
 
 | 
 
0.059 in
 
1.5 mm
 
 | 
 
2
 
 | 
||
| 6,024 zł - 14,7589 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
 
0.039 in
 
1.0 mm
 
 | 
 
0.354 in
 
9.0 mm
 
 | 
 
0.394 in
 
10.0 mm
 
 | 
 
ABS
 
 | 
 
0.787 in
 
20.0 mm
 
 | 
 
0.039 in
 
1.0 mm
 
 | 
 
2
 
 | 
||
| 7,0559 zł - 17,287 zł | 20 Na stanie | 
 
0.039 in
 
1.0 mm
 
 | 
 
0.354 in
 
9.0 mm
 
 | 
 
0.787 in
 
20.0 mm
 
 | 
 
ABS
 
 | 
 
1.181 in
 
30.0 mm
 
 | 
 
0.059 in
 
1.5 mm
 
 | 
 
2
 
 | 
||
| 3,5558 zł - 8,7118 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
 
0.039 in
 
1.0 mm
 
 | 
 
0.354 in
 
9.0 mm
 
 | 
 
0.591 in
 
15.0 mm
 
 | 
 
ABS
 
 | 
 
0.787 in
 
20.0 mm
 
 | 
 
0.059 in
 
1.5 mm
 
 | 
 
2
 
 | 
||
| 5,1873 zł - 12,709 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
 
0.039 in
 
1.0 mm
 
 | 
 
0.354 in
 
9.0 mm
 
 | 
 
0.787 in
 
20.0 mm
 
 | 
 
ABS
 
 | 
 
1.575 in
 
40.0 mm
 
 | 
 
0.059 in
 
1.5 mm
 
 | 
 
2
 
 | 
||
| 5,2431 zł - 5,2431 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
 
0.039 in
 
1.0 mm
 
 | 
 
0.354 in
 
9.0 mm
 
 | 
 
0.591 in
 
15.0 mm
 
 | 
 
ABS
 
 | 
 
1.378 in
 
35.0 mm
 
 | 
 
0.059 in
 
1.5 mm
 
 | 
 
2
 
 | 
||
| 4,3646 zł - 4,3646 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
 
0.039 in
 
1.0 mm
 
 | 
 
0.354 in
 
9.0 mm
 
 | 
 
0.591 in
 
15.0 mm
 
 | 
 
ABS
 
 | 
 
0.787 in
 
20.0 mm
 
 | 
 
0.047 in
 
1.2 mm
 
 | 
 
2
 
 | 
||
| 1,8964 zł - 4,6463 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
 
0.039 in
 
1.0 mm
 
 | 
 
0.433 in
 
11.0 mm
 
 | 
 
0.787 in
 
20.0 mm
 
 | 
 
PE
 
 | 
 
1.575 in
 
40.0 mm
 
 | 
 
0.079 in
 
2.0 mm
 
 | 
 
1
 
 | 
||
| 9,7054 zł - 23,7782 zł | 48 Na stanie | 
 
0.039 in
 
1.0 mm
 
 | 
 
0.402 in
 
10.2 mm
 
 | 
 
0.787 in
 
20.0 mm
 
 | 
 
ABS
 
 | 
 
3.15 in
 
80.0 mm
 
 | 
 
0.079 in
 
2.0 mm
 
 | 
 
2
 
 | 
||
| 3,8905 zł - 9,5317 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
 
0.039 in
 
1.0 mm
 
 | 
 
0.354 in
 
9.0 mm
 
 | 
 
0.591 in
 
15.0 mm
 
 | 
 
ABS
 
 | 
 
1.378 in
 
35.0 mm
 
 | 
 
0.059 in
 
1.5 mm
 
 | 
 
2
 
 | 
||
| 8,1017 zł - 19,8493 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
 
0.039 in
 
1.0 mm
 
 | 
 
0.394 in
 
10.0 mm
 
 | 
 
1.181 in
 
30.0 mm
 
 | 
 
ABS
 
 | 
 
1.969 in
 
50.0 mm
 
 | 
 
0.059 in
 
1.5 mm
 
 | 
 
2
 
 | 
||
| 4,2581 zł - 4,2581 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
 
0.039 in
 
1.0 mm
 
 | 
 
0.354 in
 
9.0 mm
 
 | 
 
0.591 in
 
15.0 mm
 
 | 
 
ABS
 
 | 
 
0.787 in
 
20.0 mm
 
 | 
 
0.059 in
 
1.5 mm
 
 | 
 
2
 
 | 
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować