Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Istnieje możliwość układania dowolnej liczby kaset na spawy jedna na drugiej oraz prowadzenia włókien światłowodowych między kasetami poprzez nacięcia na dłuższych bokach kasety. Kolorowe oznaczenia zawiasów informują, po której stronie kasety należy ją otwierać Pokrywki, kasety i zawiasy są sprzedawane oddzielnie albo w zestawie. Klasa palności: UL94 V0 i UL94 HB.
Grupa SR: SROFST
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Całkowita długość | Kolor | Szerokość całkowita | Wysokość całkowita | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,3955 zł - 50,3955 zł | 10 Na stanie |
6.693 in
170.0 mm
|
Czarny
|
4.075 in
103.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Taca do przewodu z kontrolą promienia skrętu i możliwością przechowywania przewodu
|
||
| 4,4622 zł - 4,4622 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Zielony
|
|
|
Zawias tacy do przewodu
|
||
| 4,4622 zł - 4,4622 zł | 20 Na stanie |
|
Czerwony
|
|
|
Zawias tacy do przewodu
|
||
| 36,1442 zł - 36,1442 zł | 5 Na stanie |
6.693 in
170.0 mm
|
Czarny
|
4.075 in
103.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Pokrywka tacy do przewodu
|
||
| 19,1179 zł - 19,1179 zł | 806 Na stanie |
5.197 in
132.0 mm
|
Czarny
|
3.228 in
82.0 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
Taca do przewodu z kontrolą promienia skrętu i możliwością przechowywania przewodu
|
||
| 46,756 zł - 46,756 zł | 2 Na stanie |
6.693 in
170.0 mm
|
Czarny
|
4.075 in
103.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Taca do przewodu z kontrolą promienia skrętu i możliwością przechowywania przewodu
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować