Die Springs are robust, heavy-duty Compression Springs designed to withstand high loads and stress, making them ideal for demanding industrial applications. Our Die Springs are colour coded based on load rating, which helps to correctly assemble applications with multiple different springs on it. Their wire is pulled extra fine, heat-treated, and shot-peened.
These Springs can tolerate severe pressures and temperatures between -200 C and +200 C while maintaining its shape after repeated compression. Typically used on applications that require consistent performance under high stress, such as Ejector Springs on Metal Stamping Dies, Shock Absorbers and Punch Presses on Machinery, as well as suspension systems. In high-demand situations, they provide constant force, deflection, and dependability. Materiał: Chromowa stal stopowa Kolor: Żółty, Czerwony, Niebieski, Zielony Grupa SR:
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Maksymalne ugięcie robocze | Ugięcie sprężyny | Kolor | Średnica otworu | Maksymalne ugięcie | Siła maksymalna | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,5616 zł - 9,5616 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.504 in
12.8 mm
|
80.7 Nmm
80.7 Nmm
|
Zielony
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.693 in
17.6 mm
|
1420.0 N
1420.0 N
|
Do lekkich obciążeń
|
||
| 25,0948 zł - 25,0948 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.803 in
122.0 mm
|
1.0 Nmm
1.0 Nmm
|
Zielony
|
0.394 in
10.0 mm
|
7.008 in
178.0 mm
|
185.0 N
185.0 N
|
Do lekkich obciążeń
|
||
| 5,6306 zł - 5,6306 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.402 in
35.6 mm
|
4.7 Nmm
4.7 Nmm
|
Zielony
|
0.492 in
12.5 mm
|
2.244 in
57.0 mm
|
270.0 N
270.0 N
|
Do lekkich obciążeń
|
||
| 19,0382 zł - 19,0382 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.008 in
25.6 mm
|
55.1 Nmm
55.1 Nmm
|
Zielony
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
2257.0 N
2257.0 N
|
Do lekkich obciążeń
|
||
| 51,2978 zł - 51,2978 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.803 in
71.2 mm
|
17.6 Nmm
17.6 Nmm
|
Zielony
|
1.26 in
32.0 mm
|
4.437 in
112.7 mm
|
1986.0 N
1986.0 N
|
Do lekkich obciążeń
|
||
| 20,848 zł - 20,848 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.795 in
45.6 mm
|
18.6 Nmm
18.6 Nmm
|
Zielony
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.421 in
61.5 mm
|
1141.0 N
1141.0 N
|
Do lekkich obciążeń
|
||
| 17,4561 zł - 17,4561 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.693 in
17.6 mm
|
83.2 Nmm
83.2 Nmm
|
Zielony
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.091 in
27.7 mm
|
2305.0 N
2305.0 N
|
Do lekkich obciążeń
|
||
| 4,8766 zł - 4,8766 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.008 in
25.6 mm
|
12.7 Nmm
12.7 Nmm
|
Zielony
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.539 in
39.1 mm
|
496.0 N
496.0 N
|
Do lekkich obciążeń
|
||
| 5,1342 zł - 5,1342 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.803 in
20.4 mm
|
6.3 Nmm
6.3 Nmm
|
Zielony
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.087 in
27.6 mm
|
182.0 N
182.0 N
|
Do lekkich obciążeń
|
||
| 3,5836 zł - 3,5836 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.197 in
30.4 mm
|
4.3 Nmm
4.3 Nmm
|
Zielony
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.709 in
43.4 mm
|
184.0 N
184.0 N
|
Do lekkich obciążeń
|
||
| 5,8914 zł - 5,8914 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.197 in
30.4 mm
|
5.9 Nmm
5.9 Nmm
|
Zielony
|
0.492 in
12.5 mm
|
1.961 in
49.8 mm
|
292.0 N
292.0 N
|
Do lekkich obciążeń
|
||
| 5,9941 zł - 5,9941 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.803 in
20.4 mm
|
15.5 Nmm
15.5 Nmm
|
Zielony
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.193 in
30.3 mm
|
470.0 N
470.0 N
|
Do lekkich obciążeń
|
||
| 38,4696 zł - 38,4696 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.606 in
40.8 mm
|
48.6 Nmm
48.6 Nmm
|
Zielony
|
1.575 in
40.0 mm
|
2.024 in
51.4 mm
|
2497.0 N
2497.0 N
|
Do lekkich obciążeń
|
||
| 108,6601 zł - 108,6601 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.803 in
122.0 mm
|
15.5 Nmm
15.5 Nmm
|
Zielony
|
1.575 in
40.0 mm
|
6.142 in
156.0 mm
|
2412.0 N
2412.0 N
|
Do lekkich obciążeń
|
||
| 51,7566 zł - 51,7566 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.205 in
56.0 mm
|
23.8 Nmm
23.8 Nmm
|
Zielony
|
1.26 in
32.0 mm
|
3.535 in
89.8 mm
|
2135.0 N
2135.0 N
|
Do lekkich obciążeń
|
||
| 4,6195 zł - 4,6195 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.598 in
15.2 mm
|
34.4 Nmm
34.4 Nmm
|
Zielony
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.815 in
20.7 mm
|
712.0 N
712.0 N
|
Do lekkich obciążeń
|
||
| 5,2457 zł - 5,2457 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.394 in
10.0 mm
|
31.7 Nmm
31.7 Nmm
|
Niebieski
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.457 in
11.6 mm
|
646.0 N
646.0 N
|
Do lekkich obciążeń
|
||
| 11,175 zł - 11,175 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.606 in
40.8 mm
|
13.3 Nmm
13.3 Nmm
|
Niebieski
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.079 in
52.8 mm
|
701.0 N
701.0 N
|
Średniej nośności
|
||
| 83,5809 zł - 83,5809 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4 in
101.6 mm
|
18.9 Nmm
18.9 Nmm
|
Zielony
|
1.575 in
40.0 mm
|
5.134 in
130.4 mm
|
2461.0 N
2461.0 N
|
Do lekkich obciążeń
|
||
| 156,8393 zł - 156,8393 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.205 in
56.0 mm
|
63.1 Nmm
63.1 Nmm
|
Zielony
|
1.969 in
50.0 mm
|
3.315 in
84.2 mm
|
5311.0 N
5311.0 N
|
Do lekkich obciążeń
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować