Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Dławnice kablowe umożliwiają wprowadzenie kabla do obudowy. Te dławnice kablowe, dzięki różnej wielkości gwintów, ich długości montażowej i kolorom, można dopasować do każdego zastosowania. Nakrętki i uszczelka do kupienia osobno.
Grupa SR: SR1717
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Maks. kompatybilna średnica kabla | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10,6675 zł - 26,1355 zł | 5 Na stanie |
PG 9
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 22,0881 zł - 54,1159 zł | 4895 Na stanie |
PG 21
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 6,6236 zł - 16,2279 zł | 1 Na stanie |
M12
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 34,2478 zł - 83,9071 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M32
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 44,7547 zł - 109,6491 zł | 165 Na stanie |
M12
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 674,244 zł - 1 015,1202 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M50
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 21,2147 zł - 33,0006 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 6,0619 zł - 14,8518 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 8,9479 zł - 21,9224 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M25
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 33,5584 zł - 82,218 zł | 17 Na stanie |
M16
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 116,6277 zł - 285,7378 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M32
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
| 5,6994 zł - 13,9635 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 8,9479 zł - 8,9479 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M25
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 6,0619 zł - 14,8518 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 8,9479 zł - 8,9479 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M25
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 5,6994 zł - 13,9635 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 5,6994 zł - 13,9635 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 18,998 zł - 46,5452 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M32
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 18,998 zł - 46,5452 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M32
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 6,0619 zł - 14,8518 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować