Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Dławnice kablowe umożliwiają wprowadzenie kabla do obudowy. Te dławnice kablowe, dzięki różnej wielkości gwintów, ich długości montażowej i kolorom, można dopasować do każdego zastosowania. Nakrętki i uszczelka do kupienia osobno.
Grupa SR: SR1717
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Maks. kompatybilna średnica kabla | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8,6873 zł - 8,6873 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M25
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 5,5334 zł - 13,5568 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 18,4447 zł - 18,4447 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M32
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 5,8854 zł - 14,4192 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 5,8854 zł - 14,4192 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 5,5334 zł - 13,5568 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 8,6873 zł - 21,2839 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M25
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 18,4447 zł - 45,1895 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M32
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 18,4447 zł - 45,1895 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M32
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 8,6873 zł - 8,6873 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M25
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 5,8854 zł - 14,4192 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 60,3798 zł - 147,9306 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 32,5809 zł - 79,8233 zł | 17 Na stanie |
M16
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 55,4016 zł - 135,734 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 65,6124 zł - 160,7505 zł | 9 Na stanie |
M25
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
| 304,848 zł - 304,848 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M40
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 364,5996 zł - 893,2691 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M50
|
1.476 in
37.5 mm
|
||
| 42,5495 zł - 104,2463 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M20
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
| 475,127 zł - 1 164,0612 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M63
|
2.087 in
53.0 mm
|
||
| 10,6176 zł - 17,6199 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PG 13.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować