Dławnice kablowe umożliwiają wprowadzenie kabla do obudowy. Te dławnice kablowe, dzięki różnej wielkości gwintów, ich długości montażowej i kolorom, można dopasować do każdego zastosowania. Nakrętki i uszczelka do kupienia osobno.
Grupa SR: SR1717
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Maks. kompatybilna średnica kabla | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13,2134 zł - 32,3729 zł | 5 Na stanie |
PG 11
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 38,5708 zł - 94,4986 zł | 273 Na stanie |
PG 29
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 10,6176 zł - 17,6199 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PG 13.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 69,303 zł - 169,7923 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PG 36
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 80,0254 zł - 196,0622 zł | 3 Na stanie |
M50
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1 173,4191 zł - 1 173,4191 zł | 1 Na stanie |
M63
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 6,7315 zł - 7,9475 zł | 276 Na stanie |
PG 7
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 7,1482 zł - 17,5132 zł | 9 Na stanie |
PG 7
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 336,5375 zł - 336,5375 zł | 102 Na stanie |
M50
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 6,4307 zł - 15,7553 zł | 1 Na stanie |
M12
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 33,2502 zł - 81,4631 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M32
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 43,4511 zł - 106,4554 zł | 165 Na stanie |
M12
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 9,9913 zł - 24,4787 zł | 11 Na stanie |
PG 9
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 19,6306 zł - 19,6306 zł | 20 Na stanie |
PG 21
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 83,2204 zł - 203,8901 zł | 690 Na stanie |
PG 42
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 122,7119 zł - 300,6442 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M32
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 13,931 zł - 13,931 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M20
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 84,317 zł - 206,5768 zł | 7 Na stanie |
M50
|
1.22 in
31.0 mm
|
||
| 21,0657 zł - 51,611 zł | 21 Na stanie |
M25
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 13,2575 zł - 14,7306 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować