Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Dławnice kablowe umożliwiają wprowadzenie kabla do obudowy. Te dławnice kablowe, dzięki różnej wielkości gwintów, ich długości montażowej i kolorom, można dopasować do każdego zastosowania. Nakrętki i uszczelka do kupienia osobno.
Grupa SR: SR1717
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Maks. kompatybilna średnica kabla | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13,2134 zł - 32,3729 zł | 5 Na stanie |
PG 11
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 38,5708 zł - 94,4986 zł | 273 Na stanie |
PG 29
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 10,6176 zł - 17,6199 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PG 13.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 69,303 zł - 169,7923 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PG 36
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 80,0254 zł - 196,0622 zł | 3 Na stanie |
M50
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1 173,4191 zł - 1 173,4191 zł | 1 Na stanie |
M63
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 6,7315 zł - 7,9475 zł | 276 Na stanie |
PG 7
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 7,1482 zł - 17,5132 zł | 9 Na stanie |
PG 7
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 336,5375 zł - 336,5375 zł | 102 Na stanie |
M50
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 6,4307 zł - 15,7553 zł | 1 Na stanie |
M12
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 33,2502 zł - 81,4631 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M32
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 43,4511 zł - 106,4554 zł | 165 Na stanie |
M12
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 9,9913 zł - 24,4787 zł | 11 Na stanie |
PG 9
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 19,6306 zł - 19,6306 zł | 20 Na stanie |
PG 21
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 83,2204 zł - 203,8901 zł | 690 Na stanie |
PG 42
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 122,7119 zł - 300,6442 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M32
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 13,931 zł - 13,931 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M20
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 84,317 zł - 206,5768 zł | 7 Na stanie |
M50
|
1.22 in
31.0 mm
|
||
| 21,0657 zł - 51,611 zł | 21 Na stanie |
M25
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 13,2575 zł - 14,7306 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować