Dławnice kablowe umożliwiają wprowadzenie kabla do obudowy. Te dławnice kablowe, dzięki różnej wielkości gwintów, ich długości montażowej i kolorom, można dopasować do każdego zastosowania. Nakrętki i uszczelka do kupienia osobno.
Grupa SR: SR1717
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Maks. kompatybilna średnica kabla | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6,7315 zł - 7,9475 zł | 276 Na stanie |
PG 7
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 13,931 zł - 13,931 zł | 25 Na stanie |
PG16
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1 173,4191 zł - 1 173,4191 zł | 1 Na stanie |
M63
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 43,4511 zł - 106,4554 zł | 165 Na stanie |
M12
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 239,6927 zł - 587,2471 zł | 1 Na stanie |
M40
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 80,0254 zł - 196,0622 zł | 3 Na stanie |
M50
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 16,4356 zł - 40,2672 zł | 558 Na stanie |
1/2" NPT
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 197,3849 zł - 197,3849 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 20,5968 zł - 32,0394 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 324,8799 zł - 324,8799 zł | 5 Na stanie |
M25
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 336,5375 zł - 336,5375 zł | 102 Na stanie |
M50
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 34,9967 zł - 34,9967 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1" NPT
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 14,635 zł - 35,8557 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PG 13.5
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 69,303 zł - 169,7923 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PG 36
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 7,1482 zł - 17,5132 zł | 9 Na stanie |
PG 7
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 21,0657 zł - 51,611 zł | 21 Na stanie |
M25
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 70,2525 zł - 172,1188 zł | 75 Na stanie |
M25
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 387,2538 zł - 948,7718 zł | 1 Na stanie |
M32
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 66,7848 zł - 163,6229 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M40
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 654,6057 zł - 985,5536 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M50
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować