Dławnice kablowe umożliwiają wprowadzenie kabla do obudowy. Te dławnice kablowe, dzięki różnej wielkości gwintów, ich długości montażowej i kolorom, można dopasować do każdego zastosowania. Nakrętki i uszczelka do kupienia osobno.
Grupa SR: SR1717
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Maks. kompatybilna średnica kabla | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|
| 65,0113 zł - 159,2777 zł | 4 Na stanie |
M40
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 11,0744 zł - 27,1322 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3/8
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 6,7315 zł - 7,9475 zł | 276 Na stanie |
PG 7
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 54,6486 zł - 54,6486 zł | 100 Na stanie |
M20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 21,0657 zł - 51,611 zł | 21 Na stanie |
M25
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 83,2204 zł - 203,8901 zł | 690 Na stanie |
PG 42
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 66,7848 zł - 163,6229 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M40
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 336,5375 zł - 336,5375 zł | 102 Na stanie |
M50
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 14,635 zł - 35,8557 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PG 13.5
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 9,6393 zł - 23,6163 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 69,303 zł - 169,7923 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PG 36
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 364,5996 zł - 893,2691 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M50
|
1.476 in
37.5 mm
|
||
| 304,848 zł - 304,848 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M40
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 246,286 zł - 246,286 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M40
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
| 277,1338 zł - 277,1338 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M25
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 113,2307 zł - 277,4153 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M32
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
| 29,4833 zł - 72,2342 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 424,8935 zł - 424,8935 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M32
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 65,6124 zł - 160,7505 zł | 9 Na stanie |
M25
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
| 42,5495 zł - 104,2463 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M20
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować