Menu Search

Dławnice schodkowe

Na stanie

Stożkową osłonę można przyciąć zgodnie z wymogami, dopasowując ją do konkretnej średnicy kabla. Te przepusty chronią kable przeprowadzane przez płyty, a przed przycięciem pełnią funkcję zaślepek.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
3 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Średnica otworu Zakres kompatybilnych średnic kabli Kup
1,0583 zł - 1,0583 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
26.0 mm
0,7767 zł - 0,7767 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.7 mm
0,9844 zł - 0,9844 zł 100 Na stanie
21.0 mm
Przepust stożkowy 10.0 mm 22.0 mm (DIA) Czarny

10376874

Przedział cen netto
1,0583 zł - 1,0583 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Średnica otworu
    26.0 mm
  • Wysokość całkowita
    29.5 mm
  • Standard palności materiału
    UL94 V-0
Przepust stożkowy 5.0 mm 9.0 mm (DIA) Czarny

10376850

Przedział cen netto
0,7767 zł - 0,7767 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Średnica otworu
    12.7 mm
  • Wysokość całkowita
    32.5 mm
  • Standard palności materiału
    UL94 V-0
Przepust stożkowy 5.0 mm 17.0 mm (DIA) Czarny

10376867

Przedział cen netto
0,9844 zł - 0,9844 zł

Zapasy magazynowe
100 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Średnica otworu
    21.0 mm
  • Wysokość całkowita
    27.5 mm
  • Standard palności materiału
    UL94 V-0