Przelotki membranowe zawierają cienką, wewnętrzną membranę, którą można przebić przewodami o różnych średnicach, a następnie wprowadzić do obudowy lub przez płytę. Wewnętrzna membrana znajduje się w środkowej części przelotki z wycięciem dwustronnym oraz po jednej stronie przelotki z wycięciem jednostronnym.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica całkowita | Materiał | Śr. otworu montażowego | Średnica wewnętrzna | Grubość panelu | Typ | Wysokość całkowita | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5931 zł - 1,4533 zł | 16150 Na stanie |
1.004 in
25.5 mm
|
PVC
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 10072141 | 1,0255 zł - 2,5124 zł | 79400 Na stanie |
1.437 in
36.5 mm
|
PVC
|
1.004 in
25.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
1
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
| 0,6865 zł - 1,682 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.748 in
19.0 mm
|
PVC
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
2
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 10092514 | 1,0719 zł - 1,0719 zł | 76000 Na stanie |
1.535 in
39.0 mm
|
PVC
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
1
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
| 10092590 | 0,7684 zł - 1,8826 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.004 in
25.5 mm
|
PVC
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
| 10068885 | 0,5931 zł - 1,4533 zł | 2950 Na stanie |
1.004 in
25.5 mm
|
PVC
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
1
|
0.346 in
8.8 mm
|
|
| 10092583 | 0,7684 zł - 1,8826 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.004 in
25.5 mm
|
PVC
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
| 0,4811 zł - 1,1788 zł | 22608 Na stanie |
0.748 in
19.0 mm
|
PVC
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
0.228 in
5.8 mm
|
||
| 10092552 | 0,5989 zł - 1,4673 zł | 1059 Na stanie |
0.689 in
17.5 mm
|
PVC
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
2
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
| 0,5093 zł - 0,5093 zł | 39000 Na stanie |
1 in
25.4 mm
|
PVC
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 10092545 | 0,5989 zł - 1,4673 zł | 14900 Na stanie |
0.618 in
15.7 mm
|
PVC
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
| 10092521 | 1,0719 zł - 1,0719 zł | 22800 Na stanie |
1.535 in
39.0 mm
|
PVC
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
| 10092606 | 0,9407 zł - 2,3048 zł | 7276 Na stanie |
1.181 in
30.0 mm
|
PVC
|
1.004 in
25.5 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
| 0,5931 zł - 1,4533 zł | 7500 Na stanie |
1.004 in
25.5 mm
|
PVC
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,7684 zł - 1,8826 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.004 in
25.5 mm
|
PVC
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
2
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 10092538 | 0,3849 zł - 0,943 zł | 47500 Na stanie |
0.5 in
12.7 mm
|
PVC
|
0.39 in
9.9 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
2
|
0.264 in
6.7 mm
|
|
| 0,5256 zł - 1,2879 zł | 243500 Na stanie |
0.866 in
22.0 mm
|
PVC
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
1
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 10092613 | 1,4096 zł - 1,4096 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.929 in
49.0 mm
|
TPE/TPV
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
2
|
0.398 in
10.1 mm
|
|
| 10092507 | 0,5931 zł - 1,4533 zł | 42500 Na stanie |
1.004 in
25.5 mm
|
PVC
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
1
|
0.378 in
9.6 mm
|
|
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować