Menu Search

Długa Nasadka Sześciokątna do Hydrauliki Siłowej

W produkcji

Długie sześciokątne zaślepki do złączy hydraulicznych zostały zaprojektowane w celu uszczelnienia i ochrony złącza montażowego na wężach hydraulicznych przed zanieczyszczeniem, wyciekami i uszkodzeniami.

Przemyślana sześciokątna konstrukcja, oferuje kompleksowe rozwiązanie z łatwym montażem na wcisk, która chroni zarówno profile męskie, jak i żeńskie.

Umożliwia to zastosowanie większego momentu obrotowego, co zmniejsza ryzyko luzowania się pod wpływem wibracji i ciśnienia.Powszechnie stosowane w systemach hydraulicznych w motoryzacji i produkcji przemysłowej. Materiał: LDPE Kolor: Czarny Grupa SR: SRTTF

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
17 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność d h H Typ Kup
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
27.0 mm
28.0 mm
40.5 mm
2
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
24.0 mm
28.0 mm
39.0 mm
2
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
14.0 mm
28.0 mm
28.5 mm
1
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
32.0 mm
30.0 mm
42.0 mm
2
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
55.0 mm
42.0 mm
66.0 mm
2
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
36.0 mm
30.5 mm
44.0 mm
2
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
45.5 mm
28.0 mm
46.0 mm
2
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
50.0 mm
28.5 mm
45.0 mm
2
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
80.0 mm
43.0 mm
69.0 mm
2
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
22.0 mm
28.0 mm
36.0 mm
2
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
30.0 mm
30.0 mm
42.0 mm
2
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
65.0 mm
43.0 mm
64.0 mm
2
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
16.0 mm
28.0 mm
29.0 mm
2
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
60.0 mm
42.0 mm
65.0 mm
2
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
19.0 mm
28.0 mm
35.0 mm
2
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
41.0 mm
31.5 mm
46.0 mm
2
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
17.0 mm
28.0 mm
32.0 mm
2
Długa Nasadka Sześciokątna do Hydrauliki Siłowej 27.0 mm 28.0 mm Czarny LDPE

20597221


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    27.0 mm
  • h
    28.0 mm
  • H
    40.5 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    LDPE
Długa Nasadka Sześciokątna do Hydrauliki Siłowej 24.0 mm 28.0 mm Czarny LDPE

20597214


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    24.0 mm
  • h
    28.0 mm
  • H
    39.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    LDPE
Długa Nasadka Sześciokątna do Hydrauliki Siłowej 14.0 mm 28.0 mm Czarny LDPE

20597160


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    14.0 mm
  • h
    28.0 mm
  • H
    28.5 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    LDPE
Długa Nasadka Sześciokątna do Hydrauliki Siłowej 32.0 mm 30.0 mm Czarny LDPE

20597245


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    32.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • H
    42.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    LDPE
Długa Nasadka Sześciokątna do Hydrauliki Siłowej 55.0 mm 42.0 mm Czarny LDPE

20597283


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    55.0 mm
  • h
    42.0 mm
  • H
    66.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    LDPE
Długa Nasadka Sześciokątna do Hydrauliki Siłowej 36.0 mm 30.5 mm Czarny LDPE

20597252


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    36.0 mm
  • h
    30.5 mm
  • H
    44.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    LDPE
Długa Nasadka Sześciokątna do Hydrauliki Siłowej 45.5 mm 28.0 mm Czarny LDPE

20744168


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    45.5 mm
  • h
    28.0 mm
  • H
    46.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    LDPE
Długa Nasadka Sześciokątna do Hydrauliki Siłowej 50.0 mm 28.5 mm Czarny LDPE

20597276


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    50.0 mm
  • h
    28.5 mm
  • H
    45.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    LDPE
Długa Nasadka Sześciokątna do Hydrauliki Siłowej 80.0 mm 43.0 mm Czarny LDPE

20597313


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    80.0 mm
  • h
    43.0 mm
  • H
    69.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    LDPE
Długa Nasadka Sześciokątna do Hydrauliki Siłowej 22.0 mm 28.0 mm Czarny LDPE

20597207


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    22.0 mm
  • h
    28.0 mm
  • H
    36.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    LDPE
Długa Nasadka Sześciokątna do Hydrauliki Siłowej 30.0 mm 30.0 mm Czarny LDPE

20597238


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    30.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • H
    42.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    LDPE
Długa Nasadka Sześciokątna do Hydrauliki Siłowej 65.0 mm 43.0 mm Czarny LDPE

20597306


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    65.0 mm
  • h
    43.0 mm
  • H
    64.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    LDPE
Długa Nasadka Sześciokątna do Hydrauliki Siłowej 16.0 mm 28.0 mm Czarny LDPE

20597177


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    16.0 mm
  • h
    28.0 mm
  • H
    29.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    LDPE
Długa Nasadka Sześciokątna do Hydrauliki Siłowej 60.0 mm 42.0 mm Czarny LDPE

20597290


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    60.0 mm
  • h
    42.0 mm
  • H
    65.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    LDPE
Długa Nasadka Sześciokątna do Hydrauliki Siłowej 19.0 mm 28.0 mm Czarny LDPE

20597191


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    19.0 mm
  • h
    28.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    LDPE
Długa Nasadka Sześciokątna do Hydrauliki Siłowej 41.0 mm 31.5 mm Czarny LDPE

20597269


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    41.0 mm
  • h
    31.5 mm
  • H
    46.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    LDPE
Długa Nasadka Sześciokątna do Hydrauliki Siłowej 17.0 mm 28.0 mm Czarny LDPE

20597184


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    17.0 mm
  • h
    28.0 mm
  • H
    32.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    LDPE