Te długie liniowe tuleje kulkowe z kołnierzem środkowym są stosowane w układach ruchu liniowego, by zapewnić płynny i precyzyjny ruch wzdłuż osi liniowej. Kołnierz umieszczony w połowie tulei ułatwia montaż, a zwiększona długość zapewnia lepszą nośność. Składają się z obudowy z szeregiem 4-6 rzędów kulek umieszczonych w koszyku.
Charakteryzuje je niskie tarcie zmniejszające zużycie, a także większa wytrzymałość na obciążenia, ponieważ łożyska kulkowe rozkładają je równomiernie w całej tulei, co przyczynia się do minimalizacji koncentracji naprężeń i wydłużenia żywotności układu. Są wyposażone w uszczelki, które również chronią komponenty wewnętrzne łożyska przed wnikaniem pyłu i brudu.
Wytrzymują temperaturę od -20C do +80C i idealnie nadają się do takich zastosowań, jak układy automatyki, maszyny do pakowania artykułów spożywczych i procesy produkcyjne.
Materiał: Stal, Stal nierdzewna Grupa SR: SRL1730, SRL1733, SRL1732
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | d4 | d5 | d6 | d1 tol. h6 | d2 tol. h6 | l1 | d3 | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
189,9756 zł - 271,4204 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.5
|
9.5
|
43.0
|
20.0
|
32.0
|
80.0
|
54.0
|
||
284,2629 zł - 406,0565 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.4
|
6.5
|
24.0
|
8.0
|
15.0
|
45.0
|
32.0
|
||
771,3439 zł - 1 101,9332 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.5
|
9.5
|
51.0
|
25.0
|
40.0
|
112.0
|
62.0
|
||
272,8681 zł - 389,8049 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.5
|
8.0
|
36.0
|
16.0
|
26.0
|
70.0
|
46.0
|
||
499,6433 zł - 713,7628 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.5
|
9.5
|
43.0
|
20.0
|
32.0
|
80.0
|
54.0
|
||
272,8214 zł - 389,7115 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.5
|
9.5
|
51.0
|
25.0
|
40.0
|
112.0
|
62.0
|
||
326,1061 zł - 465,8792 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.5
|
8.0
|
32.0
|
12.0
|
21.0
|
57.0
|
42.0
|
||
412,2209 zł - 588,887 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.5
|
8.0
|
36.0
|
16.0
|
26.0
|
70.0
|
46.0
|
||
113,481 zł - 162,0957 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.4
|
6.5
|
24.0
|
8.0
|
16.0
|
45.0
|
32.0
|
||
193,0578 zł - 275,7635 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.5
|
8.0
|
29.0
|
10.0
|
19.0
|
55.0
|
40.0
|
||
170,9687 zł - 244,241 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.4
|
6.5
|
20.0
|
6.0
|
12.0
|
35.0
|
28.0
|
||
177,2265 zł - 253,2074 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.5
|
8.0
|
29.0
|
10.0
|
19.0
|
55.0
|
40.0
|
||
311,3489 zł - 444,7708 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
6.6
|
11.0
|
62.0
|
30.0
|
47.0
|
123.0
|
76.0
|
||
331,57 zł - 473,6781 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.5
|
9.5
|
43.0
|
20.0
|
32.0
|
80.0
|
54.0
|
||
215,8474 zł - 308,3601 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.5
|
8.0
|
32.0
|
12.0
|
21.0
|
57.0
|
42.0
|
||
837,5645 zł - 1 196,5474 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
9.0
|
14.0
|
94.0
|
50.0
|
75.0
|
192.0
|
112.0
|
||
211,3642 zł - 301,9155 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.5
|
8.0
|
29.0
|
10.0
|
19.0
|
55.0
|
29.0
|
||
222,6656 zł - 318,1204 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.4
|
6.5
|
20.0
|
6.0
|
12.0
|
35.0
|
20.0
|
||
145,0035 zł - 207,1145 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.5
|
8.0
|
32.0
|
12.0
|
22.0
|
57.0
|
42.0
|
||
473,8649 zł - 676,9165 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.5
|
9.5
|
51.0
|
25.0
|
40.0
|
112.0
|
62.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować