Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Elastyczne dociągane zamknięcia przekładane charakteryzują się niskim profilem. Zaczep jest ukryty i zamocowany pod zamknięciem, co poprawia estetykę. Uchwyt jest wykonany z czarnej gumy, dzięki czemu nie rdzewieje. Jest mocowany za pomocą standardowych śrub M4 (brak w zestawie).
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Całkowita długość | Szerokość całkowita | Wysokość całkowita | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,7129 zł - 18,8556 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.874 in
73.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 10272442 | 22,7939 zł - 27,3527 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.047 in
52.0 mm
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
| 11,7488 zł - 16,4483 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.913 in
74.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 10283837 | 17,7094 zł - 21,2513 zł | 15 Na stanie |
3.543 in
90.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
| 28,7545 zł - 34,5054 zł | 18 Na stanie |
3.76 in
95.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 10283363 | 28,2518 zł - 39,5525 zł | 58 Na stanie |
1.85 in
47.0 mm
|
1.433 in
36.4 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
| 10283813 | 18,1977 zł - 21,8373 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.543 in
90.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
| 67,2757 zł - 80,7309 zł | 21 Na stanie |
5.157 in
131.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 40,1443 zł - 48,1731 zł | 72 Na stanie |
2.913 in
74.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 11,7488 zł - 14,0986 zł | 580 Na stanie |
2.913 in
74.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 19,8925 zł - 23,8711 zł | 45 Na stanie |
3.701 in
94.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 40,1443 zł - 48,1731 zł | 26 Na stanie |
2.913 in
74.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 44,252 zł - 53,1024 zł | 1 Na stanie |
3.543 in
90.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 42,1981 zł - 50,6378 zł | 22 Na stanie |
3.543 in
90.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 10283776 | 20,1798 zł - 24,2158 zł | 20 Na stanie |
5.157 in
131.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
| 10352618 | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8.496 in
215.8 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 39,067 zł - 54,6938 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.874 in
73.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 10236505 | 23,1472 zł - 41,9051 zł | 1240 Na stanie |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
| 10236499 | 14,7586 zł - 22,9578 zł | 2255 Na stanie |
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
| 73,5006 zł - 114,3343 zł | 115 Na stanie |
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować