Drążki dźwigni zmiany biegów mają dwa gwintowane końce. Jeden z nich łączy się z linkami i zwiększa siłę wywieraną na mechanizm zmiany biegów. Na drugim końcu gwintowanego sworznia można zamontować dobraną według własnych preferencji gałkę. Te drążki są dostępne w wersjach ze stali lub stali nierdzewnej i z mosiężnymi wkładkami.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Całkowita długość | Długość długiego gwintu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 89,0067 zł - 89,0067 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
8 in
203.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 79,5773 zł - 79,5773 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
6 in
152.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 55,2396 zł - 55,2396 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
5 in
127.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
6 in
152.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
3.5 in
88.9 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
5 in
127.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
2.5 in
63.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
| 51,7624 zł - 51,7624 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
2.5 in
63.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować