Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Te podstawki pod diody LED są dostępne w dwóch wersjach, które pasują zarówno do diod LED typu T-1, jak i T-1 3/4. Odsadzają diodę LED od powierzchni płytki. Minimalizują również rozbieżność przesunięcia i wysokości, gwarantując spójny wygląd produktów i wygodną produkcję.
Grupa SR: SRLEDS1E
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Kształt | Kolor | Materiał | Kompatybilny rodzaj diody LED | Wysokość całkowita | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4425 zł - 0,5463 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Okrągłe
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 0,3737 zł - 0,4614 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Okrągłe
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
|
0.250 in
6.4 mm
|
||
| 0,3737 zł - 0,4614 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Okrągłe
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
|
0.375 in
9.5 mm
|
||
| 1,3644 zł - 1,3644 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Okrągłe
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
|
0.450 in
11.4 mm
|
||
| 0,8445 zł - 0,8445 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Podłużny
|
Czarny
|
PVC
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 1,2984 zł - 1,2984 zł | 15000 Na stanie |
Okrągłe
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
|
0.300 in
7.6 mm
|
||
| 1,2653 zł - 1,2653 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Kwadratowy
|
Czarny
|
PVC
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,5615 zł - 0,5615 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Okrągłe
|
Naturalny
|
Nylon
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 1,4362 zł - 1,4362 zł | 2280 Na stanie |
Okrągłe
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
|
0.750 in
19.1 mm
|
||
| 1,1662 zł - 1,1662 zł | 1000 Na stanie |
Okrągłe
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
|
0.140 in
3.6 mm
|
||
| 0,326 zł - 0,326 zł | 12000 Na stanie |
Okrągłe
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 1,1361 zł - 1,1361 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Podłużny
|
Czarny
|
PVC
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 1,2653 zł - 1,2653 zł | 1000 Na stanie |
Kwadratowy
|
Czarny
|
PVC
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 1,2984 zł - 1,2984 zł | 2000 Na stanie |
Okrągłe
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
|
0.320 in
8.1 mm
|
||
| 1,4362 zł - 1,4362 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Okrągłe
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 1,1662 zł - 1,1662 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Okrągłe
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
|
0.200 in
5.1 mm
|
||
| 1,3644 zł - 1,3644 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Okrągłe
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
|
0.360 in
9.1 mm
|
||
| 1,4362 zł - 1,4362 zł | 13000 Na stanie |
Okrągłe
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
|
0.600 in
15.2 mm
|
||
| 0,6434 zł - 0,6434 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Podłużny
|
Czarny
|
PVC
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 5,6589 zł - 5,6589 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Cylindryczny
|
Czarny
|
PA
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować