Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Te podstawki pod diody LED są dostępne w dwóch wersjach, które pasują zarówno do diod LED typu T-1, jak i T-1 3/4. Odsadzają diodę LED od powierzchni płytki. Minimalizują również rozbieżność przesunięcia i wysokości, gwarantując spójny wygląd produktów i wygodną produkcję.
Grupa SR: SRLEDS1E
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Kształt | Kolor | Materiał | Kompatybilny rodzaj diody LED | Wysokość całkowita | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4425 zł - 0,5463 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Okrągłe
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 0,5931 zł - 0,5931 zł | 700 Na stanie |
Okrągłe
|
Czarny
|
PVC
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,4251 zł - 0,4251 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Okrągłe
|
Czarny
|
PVC
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,5615 zł - 0,5615 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Okrągłe
|
Naturalny
|
Nylon
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 2000 Na stanie |
Okrągłe
|
Naturalny
|
Nylon
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||
| 0,4869 zł - 0,4869 zł | 1000 Na stanie |
Okrągłe
|
Czarny
|
PVC
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,55 zł - 0,55 zł | 280 Na stanie |
Okrągłe
|
Czarny
|
PVC
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 1,1662 zł - 1,1662 zł | 12600 Na stanie |
Okrągłe
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
|
0.220 in
5.6 mm
|
||
| 0,5615 zł - 0,5615 zł | 12000 Na stanie |
Okrągłe
|
Naturalny
|
Nylon
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,9795 zł - 0,9795 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Kwadratowy
|
Czarny
|
PVC
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 1,1662 zł - 1,1662 zł | 1000 Na stanie |
Okrągłe
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
|
0.140 in
3.6 mm
|
||
| 1,3644 zł - 1,3644 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Okrągłe
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
|
0.400 in
10.2 mm
|
||
| 0,6434 zł - 0,6434 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Podłużny
|
Czarny
|
PVC
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 1,1662 zł - 1,1662 zł | 8000 Na stanie |
Okrągłe
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
|
0.240 in
6.1 mm
|
||
| 1,3644 zł - 1,3644 zł | 1000 Na stanie |
Okrągłe
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
|
0.380 in
9.7 mm
|
||
| 1,5081 zł - 1,5081 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Okrągłe
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
|
0.900 in
22.9 mm
|
||
| 1,3644 zł - 1,3644 zł | 3000 Na stanie |
Okrągłe
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
|
0.440 in
11.2 mm
|
||
| 1,4362 zł - 1,4362 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Okrągłe
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
|
0.650 in
16.5 mm
|
||
| 1,3644 zł - 1,3644 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Okrągłe
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
|
0.420 in
10.7 mm
|
||
| 1,5081 zł - 1,5081 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Okrągłe
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
|
0.850 in
21.6 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować