Te podstawki pod diody LED są dostępne w dwóch wersjach, które pasują zarówno do diod LED typu T-1, jak i T-1 3/4. Odsadzają diodę LED od powierzchni płytki. Minimalizują również rozbieżność przesunięcia i wysokości, gwarantując spójny wygląd produktów i wygodną produkcję.
Grupa SR: SRLEDS1E
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Kształt | Kolor | Materiał | Kompatybilny rodzaj diody LED | Wysokość całkowita | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5213 zł - 0,5213 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Okrągłe
|
Czarny
|
PVC
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,5213 zł - 0,5213 zł | 50 Na stanie |
Okrągłe
|
Czarny
|
PVC
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,5615 zł - 0,5615 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Okrągłe
|
Naturalny
|
Nylon
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 1,1662 zł - 1,1662 zł | 35000 Na stanie |
Okrągłe
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
|
0.120 in
3 mm
|
||
| 0,5615 zł - 0,5615 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Okrągłe
|
Naturalny
|
Nylon
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,5615 zł - 0,5615 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Okrągłe
|
Naturalny
|
Nylon
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,6348 zł - 0,6348 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Okrągłe
|
Czarny
|
PVC
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,326 zł - 0,326 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Okrągłe
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,5615 zł - 0,5615 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Okrągłe
|
Naturalny
|
Nylon
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,326 zł - 0,326 zł | 12000 Na stanie |
Okrągłe
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,326 zł - 0,326 zł | 5000 Na stanie |
Okrągłe
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,326 zł - 0,326 zł | 47500 Na stanie |
Okrągłe
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,326 zł - 0,326 zł | 5171 Na stanie |
Okrągłe
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,5213 zł - 0,5213 zł | 900 Na stanie |
Okrągłe
|
Czarny
|
PVC
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,9795 zł - 0,9795 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Podłużny
|
Czarny
|
PVC
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 1,2653 zł - 1,2653 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Kwadratowy
|
Czarny
|
PVC
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,5615 zł - 0,5615 zł | 1000 Na stanie |
Okrągłe
|
Naturalny
|
Nylon
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,5213 zł - 0,5213 zł | 25 Na stanie |
Okrągłe
|
Czarny
|
PVC
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,6348 zł - 0,6348 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Okrągłe
|
Czarny
|
PVC
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 1,2653 zł - 1,2653 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Kwadratowy
|
Czarny
|
PVC
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować