Menu Search

Dystanse LED

Na stanie

Te podstawki pod diody LED są dostępne w dwóch wersjach, które pasują zarówno do diod LED typu T-1, jak i T-1 3/4. Odsadzają diodę LED od powierzchni płytki. Minimalizują również rozbieżność przesunięcia i wysokości, gwarantując spójny wygląd produktów i wygodną produkcję.

Grupa SR: SRLEDS1E

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
82 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Kształt Kolor Materiał Kompatybilny rodzaj diody LED Wysokość całkowita Kup
1,3644 zł - 1,3644 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Okrągłe
Naturalny
Nylon 6/6
10.7 mm
1,5081 zł - 1,5081 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Okrągłe
Naturalny
Nylon 6/6
21.6 mm
  • z 5
Dystans LED 0.200 in 0.420 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturalny

10110560

Przedział cen netto
1,3644 zł - 1,3644 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Kształt
    Okrągłe
  • Kompatybilny rodzaj diod LED (wszystkie)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Średnica całkowita
    5.1 mm
  • Wysokość całkowita
    10.7 mm
Dystans LED 0.200 in 0.850 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturalny

10314081

Przedział cen netto
1,5081 zł - 1,5081 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Kształt
    Okrągłe
  • Kompatybilny rodzaj diod LED (wszystkie)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Średnica całkowita
    5.1 mm
  • Wysokość całkowita
    21.6 mm