Dźwignie mimośrodowe z gwintem zewnętrznym umożliwiają szybkie mocowanie i zwalnianie bez użycia narzędzi. Umożliwiają także dokładną regulację zaciśnięcia. Nieznacznie wygięty uchwyt zapewnia dobry chwyt, co pozwala dokładnie regulować poziom wkręcenia zewnętrznego sworznia gwintowanego.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Średnica korpusu | Rodzaj mocowania | Wysokość całkowita | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
163,43 zł - 163,43 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8 x 1.25
|
1.063 in
27.0 mm
|
Mocowanie na śrubę
|
2.303 in
58.5 mm
|
||
158,145 zł - 158,145 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6 x 1.0
|
0.709 in
18.0 mm
|
Mocowanie na śrubę
|
2.441 in
62.0 mm
|
||
174,7669 zł - 174,7669 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10 x 1.5
|
1.063 in
27.0 mm
|
Mocowanie na śrubę
|
2.697 in
68.5 mm
|
||
148,0491 zł - 148,0491 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6 x 1.0
|
0.709 in
18.0 mm
|
Mocowanie na śrubę
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
163,43 zł - 163,43 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10 x 1.5
|
1.063 in
27.0 mm
|
Mocowanie na śrubę
|
2.106 in
53.5 mm
|
||
83,8485 zł - 83,8485 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
0.827 in
21.0 mm
|
Mocowanie na śrubę
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
148,0491 zł - 148,0491 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6 x 1.0
|
0.709 in
18.0 mm
|
Mocowanie na śrubę
|
2.047 in
52.0 mm
|
||
163,43 zł - 163,43 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10 x 1.5
|
1.063 in
27.0 mm
|
Mocowanie na śrubę
|
2.303 in
58.5 mm
|
||
173,4003 zł - 424,8308 zł | 22 Na stanie |
M10
|
1.181 in
30.0 mm
|
Mocowanie na śrubę
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
111,3192 zł - 272,7322 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Mocowanie na śrubę
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
114,0105 zł - 279,3258 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
0.748 in
19.0 mm
|
Mocowanie na śrubę
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
138,9712 zł - 340,4796 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Mocowanie na śrubę
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
112,9228 zł - 276,661 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
0.748 in
19.0 mm
|
Mocowanie na śrubę
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
84,225 zł - 84,225 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
0.827 in
21.0 mm
|
Mocowanie na śrubę
|
3.327 in
84.5 mm
|
||
77,8244 zł - 77,8244 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
Mocowanie na śrubę
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
75,5515 zł - 75,5515 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
Mocowanie na śrubę
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
169,4941 zł - 415,2605 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
1.181 in
30.0 mm
|
Mocowanie na śrubę
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
170,0118 zł - 416,529 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Mocowanie na śrubę
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
93,6375 zł - 93,6375 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Mocowanie na śrubę
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
170,0118 zł - 416,529 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
1.181 in
30.0 mm
|
Mocowanie na śrubę
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować