Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flexible End Caps with acid resistance are designed to seal and protect the ends of pipes, tubes and fittings. Features a hanging tab that allows them to be used with wire hooks. More acid resistant and can stretch for a tight fit.
Zapewniają doskonałą ochronę gwintów.Wysoce odporne na strzępienie.Opcja z zielonego PVC może być stosowana w kontakcie ze smarami i olejami. Materiał: Winyl, PVC Kolor: Zielony, Czarny Grupa SR: SR1020
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d | Kolor | Materiał | h | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4113 zł - 1,0078 zł | 185940 Na stanie |
0.236 in
6.0 mm
|
Zielony
|
Winyl
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,5936 zł - 6,3545 zł | 80 Na stanie |
1.142 in
29.0 mm
|
Zielony
|
Winyl
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,633 zł - 1,551 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.512 in
13.0 mm
|
Czarny
|
PVC
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
| 2,2032 zł - 5,3979 zł | 20 Na stanie |
1.024 in
26.0 mm
|
Zielony
|
Winyl
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
| 0,8924 zł - 2,1865 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.63 in
16.0 mm
|
Czarny
|
PVC
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 0,9803 zł - 2,4017 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.709 in
18.0 mm
|
Czarny
|
PVC
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 1,1155 zł - 2,7331 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.63 in
16.0 mm
|
Zielony
|
Winyl
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 1,1127 zł - 2,7263 zł | 8000 Na stanie |
0.157 in
4.0 mm
|
Zielony
|
Winyl
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,3053 zł - 0,7482 zł | 11000 Na stanie |
0.197 in
5.0 mm
|
Czarny
|
PVC
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
| 0,9217 zł - 2,2582 zł | 10400 Na stanie |
0.669 in
17.0 mm
|
Czarny
|
PVC
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
| 2,2729 zł - 5,5687 zł | 27900 Na stanie |
1.063 in
27.0 mm
|
Zielony
|
Winyl
|
1.319 in
33.5 mm
|
||
| 0,7502 zł - 1,838 zł | 13525 Na stanie |
0.433 in
11.0 mm
|
Zielony
|
Winyl
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
| 1,103 zł - 2,7023 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.591 in
15.0 mm
|
Zielony
|
Winyl
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
| 0,6414 zł - 1,5715 zł | 2450 Na stanie |
0.354 in
9.0 mm
|
Zielony
|
Winyl
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,1574 zł - 2,8356 zł | 27800 Na stanie |
0.669 in
17.0 mm
|
Zielony
|
Winyl
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
| 1,9104 zł - 4,6804 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.984 in
25.0 mm
|
Zielony
|
Winyl
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
| 0,8548 zł - 2,0942 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.787 in
20.0 mm
|
Czarny
|
PVC
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 0,4231 zł - 0,4231 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.315 in
8.0 mm
|
Czarny
|
PVC
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| 1,757 zł - 4,3046 zł | 5800 Na stanie |
0.906 in
23.0 mm
|
Zielony
|
Winyl
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
| 0,5145 zł - 1,2606 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.354 in
9.0 mm
|
Czarny
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować