Menu Search

Elastyczne nasadki profili — odporne na działanie oleju i smaru

Na stanie

Flexible End Caps with acid resistance are designed to seal and protect the ends of pipes, tubes and fittings. Features a hanging tab that allows them to be used with wire hooks. More acid resistant and can stretch for a tight fit.

Zapewniają doskonałą ochronę gwintów.Wysoce odporne na strzępienie.Opcja z zielonego PVC może być stosowana w kontakcie ze smarami i olejami. Materiał: Winyl, PVC Kolor: Zielony, Czarny Grupa SR: SR1020

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
56 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność d Kolor Materiał h Kup
1,1574 zł - 2,8356 zł 27800 Na stanie
17.0 mm
Zielony
Winyl
29.5 mm
1,1155 zł - 2,7331 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
16.0 mm
Zielony
Winyl
28.0 mm
1,757 zł - 4,3046 zł 5800 Na stanie
23.0 mm
Zielony
Winyl
34.5 mm
0,8548 zł - 2,0942 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
20.0 mm
Czarny
PVC
28.5 mm
1,2257 zł - 3,003 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
21.0 mm
Czarny
PVC
34.5 mm
0,8283 zł - 2,0293 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.0 mm
Zielony
Winyl
29.0 mm
0,7376 zł - 0,7376 zł 150 Na stanie
10.0 mm
Zielony
Winyl
30.0 mm
1,2257 zł - 3,003 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
18.0 mm
Zielony
Winyl
29.5 mm
0,7502 zł - 1,838 zł 13525 Na stanie
11.0 mm
Zielony
Winyl
29.0 mm
0,6414 zł - 1,5715 zł 2450 Na stanie
9.0 mm
Zielony
Winyl
25.0 mm
0,4769 zł - 1,1684 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.0 mm
Zielony
Winyl
24.5 mm
0,9803 zł - 2,4017 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
18.0 mm
Czarny
PVC
28.5 mm
0,4231 zł - 0,4231 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.0 mm
Czarny
PVC
24.5 mm
0,6149 zł - 1,5066 zł 90 Na stanie
10.0 mm
Zielony
Winyl
24.0 mm
1,9104 zł - 4,6804 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
25.0 mm
Zielony
Winyl
34.5 mm
0,5145 zł - 1,2606 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
9.0 mm
Czarny
PVC
25.0 mm
0,9217 zł - 2,2582 zł 10400 Na stanie
17.0 mm
Czarny
PVC
29.5 mm
0,8924 zł - 2,1865 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
16.0 mm
Czarny
PVC
28.0 mm
0,3277 zł - 0,8028 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6 mm
Czarny
PVC
25.0 mm
1,757 zł - 4,3046 zł 350 Na stanie
26.0 mm
Czarny
PVC
34.5 mm
  • z 3
Elastyczne nasadki 17.0 mm 29.5 mm Winyl Zielony

10084403

Przedział cen netto
2,8356 zł - 1,1574 zł

Zapasy magazynowe
27800 Na stanie
Atrybuty
  • d
    17.0 mm
  • h
    29.5 mm
  • Kolor
    Zielony
  • Materiał
    Winyl
  • Kod towaru
    3926909790
Elastyczne nasadki 16.0 mm 28.0 mm Winyl Zielony

10084397

Przedział cen netto
2,7331 zł - 1,1155 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    16.0 mm
  • h
    28.0 mm
  • Kolor
    Zielony
  • Materiał
    Winyl
  • Kod towaru
    3926909790
Elastyczne nasadki 23.0 mm 34.5 mm Winyl Zielony

10084434

Przedział cen netto
4,3046 zł - 1,757 zł

Zapasy magazynowe
5800 Na stanie
Atrybuty
  • d
    23.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Kolor
    Zielony
  • Materiał
    Winyl
  • Kod towaru
    3926909790
Elastyczne nasadki 20.0 mm 28.5 mm PVC Czarny

10087848

Przedział cen netto
2,0942 zł - 0,8548 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    20.0 mm
  • h
    28.5 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    PVC
  • Kod towaru
    3923509000
Elastyczne nasadki 21.0 mm 34.5 mm PVC Czarny

10086377

Przedział cen netto
3,003 zł - 1,2257 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    21.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    PVC
  • Kod towaru
    3926909790
Elastyczne nasadki 12.0 mm 29.0 mm Winyl Zielony

10084366

Przedział cen netto
2,0293 zł - 0,8283 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    12.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Kolor
    Zielony
  • Materiał
    Winyl
  • Kod towaru
    3923509000
Elastyczne nasadki 10.0 mm 30.0 mm Winyl Zielony

10471234

Przedział cen netto
0,7376 zł - 0,7376 zł

Zapasy magazynowe
150 Na stanie
Atrybuty
  • d
    10.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Kolor
    Zielony
  • Materiał
    Winyl
  • Standard
    DIN
Elastyczne nasadki 18.0 mm 29.5 mm Winyl Zielony

10084410

Przedział cen netto
3,003 zł - 1,2257 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    18.0 mm
  • h
    29.5 mm
  • Kolor
    Zielony
  • Materiał
    Winyl
  • Kod towaru
    3923509000
Elastyczne nasadki 11.0 mm 29.0 mm Winyl Zielony

10084359

Przedział cen netto
1,838 zł - 0,7502 zł

Zapasy magazynowe
13525 Na stanie
Atrybuty
  • d
    11.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Kolor
    Zielony
  • Materiał
    Winyl
  • Kod towaru
    3923509000
Elastyczne nasadki 9.0 mm 25.0 mm Winyl Zielony

10084342

Przedział cen netto
1,5715 zł - 0,6414 zł

Zapasy magazynowe
2450 Na stanie
Atrybuty
  • d
    9.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Kolor
    Zielony
  • Materiał
    Winyl
  • Kod towaru
    3923509000
Elastyczne nasadki 8.0 mm 24.5 mm Winyl Zielony

10087176

Przedział cen netto
1,1684 zł - 0,4769 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    8.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • Kolor
    Zielony
  • Materiał
    Winyl
  • Kod towaru
    3923509000
Elastyczne nasadki 18.0 mm 28.5 mm PVC Czarny

10086360

Przedział cen netto
2,4017 zł - 0,9803 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    18.0 mm
  • h
    28.5 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    PVC
  • Kod towaru
    3926909790
Elastyczne nasadki 8.0 mm 24.5 mm PVC Czarny

10466094

Przedział cen netto
0,4231 zł - 0,4231 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    8.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    PVC
  • Standard
    DIN
Elastyczne nasadki 10.0 mm 24.0 mm Winyl Zielony

10087770

Przedział cen netto
1,5066 zł - 0,6149 zł

Zapasy magazynowe
90 Na stanie
Atrybuty
  • d
    10.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Kolor
    Zielony
  • Materiał
    Winyl
  • Kod towaru
    3923509000
Elastyczne nasadki 25.0 mm 34.5 mm Winyl Zielony

10084441

Przedział cen netto
4,6804 zł - 1,9104 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    25.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Kolor
    Zielony
  • Materiał
    Winyl
  • Kod towaru
    3923509000
Elastyczne nasadki 9.0 mm 25.0 mm PVC Czarny

10086292

Przedział cen netto
1,2606 zł - 0,5145 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    9.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    PVC
  • Kod towaru
    3926909790
Elastyczne nasadki 17.0 mm 29.5 mm PVC Czarny

10086353

Przedział cen netto
2,2582 zł - 0,9217 zł

Zapasy magazynowe
10400 Na stanie
Atrybuty
  • d
    17.0 mm
  • h
    29.5 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    PVC
  • Kod towaru
    3926909790
Elastyczne nasadki 16.0 mm 28.0 mm PVC Czarny

10086346

Przedział cen netto
2,1865 zł - 0,8924 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    16.0 mm
  • h
    28.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    PVC
  • Kod towaru
    3923509000
Elastyczne nasadki 6 mm 25.0 mm PVC Czarny

10086285

Przedział cen netto
0,8028 zł - 0,3277 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    PVC
  • Kod towaru
    3923509000
Elastyczne nasadki 26.0 mm 34.5 mm PVC Czarny

10086407

Przedział cen netto
4,3046 zł - 1,757 zł

Zapasy magazynowe
350 Na stanie
Atrybuty
  • d
    26.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    PVC
  • Kod towaru
    3926909790