Flexible End Caps with acid resistance are designed to seal and protect the ends of pipes, tubes and fittings. Features a hanging tab that allows them to be used with wire hooks. More acid resistant and can stretch for a tight fit.
Zapewniają doskonałą ochronę gwintów.Wysoce odporne na strzępienie.Opcja z zielonego PVC może być stosowana w kontakcie ze smarami i olejami. Materiał: Winyl, PVC Kolor: Zielony, Czarny Grupa SR: SR1020
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d | Kolor | Materiał | h | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.984 in
25.0 mm
|
Zielony
|
Winyl
|
1.358 in
34.5 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.354 in
9.0 mm
|
Czarny
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| 27900 Na stanie |
1.063 in
27.0 mm
|
Zielony
|
Winyl
|
1.319 in
33.5 mm
|
|||
| 15200 Na stanie |
0.315 in
8.0 mm
|
Czarny
|
PVC
|
0.965 in
24.5 mm
|
|||
| 810 Na stanie |
1.063 in
27.0 mm
|
Czarny
|
PVC
|
1.319 in
33.5 mm
|
|||
| 20 Na stanie |
1.024 in
26.0 mm
|
Zielony
|
Winyl
|
1.358 in
34.5 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.63 in
16.0 mm
|
Zielony
|
Winyl
|
1.102 in
28.0 mm
|
|||
| 10400 Na stanie |
0.669 in
17.0 mm
|
Czarny
|
PVC
|
1.161 in
29.5 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.102 in
28.0 mm
|
Czarny
|
PVC
|
1.378 in
35.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.181 in
30.0 mm
|
Zielony
|
PVC
|
1.358 in
34.5 mm
|
|||
| 800 Na stanie |
1.102 in
28.0 mm
|
Zielony
|
PVC
|
1.378 in
35.0 mm
|
|||
| 15450 Na stanie |
0.945 in
24.0 mm
|
Czarny
|
PVC
|
1.319 in
33.5 mm
|
|||
| 420 Na stanie |
1.181 in
30.0 mm
|
Czarny
|
PVC
|
1.358 in
34.5 mm
|
|||
| 263800 Na stanie |
0.866 in
22.0 mm
|
Czarny
|
PVC
|
1.319 in
33.5 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.866 in
22.0 mm
|
Czarny
|
PVC
|
1.319 in
33.5 mm
|
|||
| 8000 Na stanie |
0.945 in
24.0 mm
|
Czarny
|
PVC
|
1.319 in
33.5 mm
|
|||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować