Nieblokujące gwintowane trzpienie ustalające umożliwiają szybką regulację różnych platform, mocowań i stołów. Są używane do lokalizowania, pozycjonowania, indeksowania i zabezpieczania w takich zastosowaniach, jak sprzęt na siłowni, osprzęt medyczny, osprzęt do cateringu, przenośniki itp.
Grupa SR: SR5408 ,SR6564, SR6565
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Całkowita długość | Siła końcowa | Rozmiar gwintu na korpusie | Długość śruby | Rodzaj zamknięcia uchwytu | Średnica łba | Początkowa siła końcowa | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43,2838 zł - 43,2838 zł | 20 Na stanie |
1.87 in
47.5 mm
|
35.00 N
35.00 N
|
M16 x 1,5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Blokada
|
1.299 in
33.0 mm
|
11.00 N
11.00 N
|
||
31,5007 zł - 31,5007 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.339 in
34.0 mm
|
16.00 N
16.00 N
|
M10 x 1
|
0.236 in
6.0 mm
|
Blokada
|
0.984 in
25.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
||
31,4726 zł - 31,4726 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.713 in
43.5 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M8 x 1
|
0.531 in
13.5 mm
|
Blokada
|
0.63 in
16.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
32,2545 zł - 32,2545 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.811 in
46.0 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M10 x 1
|
0.531 in
13.5 mm
|
Blokada
|
0.709 in
18.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
31,2899 zł - 31,2899 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.28 in
32.5 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M6 x 0.75
|
0.394 in
10.0 mm
|
Blokada
|
0.472 in
12.0 mm
|
3.00 N
3.00 N
|
||
36,1442 zł - 36,1442 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.713 in
43.5 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M8 x 1
|
0.531 in
13.5 mm
|
Blokada
|
0.63 in
16.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
47,9413 zł - 47,9413 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.5 in
63.5 mm
|
22.00 N
22.00 N
|
M12
|
0.807 in
20.5 mm
|
Blokada
|
0.827 in
21.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
||
63,6083 zł - 63,6083 zł | 3 Na stanie |
2.402 in
61.0 mm
|
20.00 N
20.00 N
|
M12 x 1.5
|
|
Brak blokady
|
0.984 in
25.0 mm
|
11.00 N
11.00 N
|
||
114,8616 zł - 114,8616 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.197 in
30.4 mm
|
9.00 N
9.00 N
|
M10 x 1.0
|
|
Położenie spoczynkowe
|
0.717 in
18.2 mm
|
4.00 N
4.00 N
|
||
57,3399 zł - 57,3399 zł | 40 Na stanie |
1.551 in
39.4 mm
|
17.00 N
17.00 N
|
M12 x 1.75
|
|
Brak blokady
|
0.945 in
24.0 mm
|
4.00 N
4.00 N
|
||
61,0733 zł - 61,0733 zł | 337 Na stanie |
2.008 in
51.0 mm
|
17.00 N
17.00 N
|
M10 x 1
|
|
Brak blokady
|
0.827 in
21.0 mm
|
8.00 N
8.00 N
|
||
44,2739 zł - 44,2739 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.197 in
30.4 mm
|
9.00 N
9.00 N
|
M10 x 1.0
|
|
Brak blokady
|
0.717 in
18.2 mm
|
4.00 N
4.00 N
|
||
33,2145 zł - 33,2145 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.594 in
40.5 mm
|
23.00 N
23.00 N
|
M12 x 1,5
|
0.276 in
7.0 mm
|
Brak blokady
|
1.102 in
28.0 mm
|
10.00 N
10.00 N
|
||
31,8075 zł - 31,8075 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.083 in
27.5 mm
|
12.0 N
12.0 N
|
M8 x 1
|
0.197 in
5.0 mm
|
Brak blokady
|
0.827 in
21.0 mm
|
4.0 N
4.0 N
|
||
56,9355 zł - 56,9355 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.87 in
47.5 mm
|
35.0 N
35.0 N
|
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
Brak blokady
|
1.299 in
33.0 mm
|
11.0 N
11.0 N
|
||
31,629 zł - 31,629 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.673 in
42.5 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
Brak blokady
|
0.709 in
18.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
43,2838 zł - 43,2838 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.87 in
47.5 mm
|
35.00 N
35.00 N
|
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
Brak blokady
|
1.299 in
33.0 mm
|
11.00 N
11.00 N
|
||
31,141 zł - 31,141 zł | 6 Na stanie |
1.575 in
40.0 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M10 x 1
|
0.63 in
16.0 mm
|
Brak blokady
|
0.63 in
16.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
32,4182 zł - 32,4182 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.181 in
30.0 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M6 x 0.75
|
0.472 in
12.0 mm
|
Brak blokady
|
0.472 in
12.0 mm
|
3.00 N
3.00 N
|
||
43,4233 zł - 43,4233 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.594 in
40.5 mm
|
23.0 N
23.0 N
|
M12 x 1.5
|
0.276 in
7.0 mm
|
Blokada
|
1.102 in
28.0 mm
|
10.0 N
10.0 N
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować