Nieblokujące gwintowane trzpienie ustalające umożliwiają szybką regulację różnych platform, mocowań i stołów. Są używane do lokalizowania, pozycjonowania, indeksowania i zabezpieczania w takich zastosowaniach, jak sprzęt na siłowni, osprzęt medyczny, osprzęt do cateringu, przenośniki itp.
Grupa SR: SR5408 ,SR6564, SR6565
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Całkowita długość | Siła końcowa | Rozmiar gwintu na korpusie | Długość śruby | Rodzaj zamknięcia uchwytu | Średnica łba | Początkowa siła końcowa | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41,7792 zł - 41,7792 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.594 in
40.5 mm
|
23.0 N
23.0 N
|
M12 x 1.5
|
0.276 in
7.0 mm
|
Blokada
|
1.102 in
28.0 mm
|
10.0 N
10.0 N
|
||
44,2042 zł - 44,2042 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.677 in
68.0 mm
|
22.00 N
22.00 N
|
M16 x 1.5
|
0.807 in
20.5 mm
|
Blokada
|
0.984 in
25.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
||
28,391 zł - 28,391 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.299 in
33.0 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Blokada
|
0.472 in
12.0 mm
|
3.00 N
3.00 N
|
||
32,4044 zł - 32,4044 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.594 in
40.5 mm
|
23.00 N
23.00 N
|
M12 x 1,5
|
0.276 in
7.0 mm
|
Blokada
|
1.102 in
28.0 mm
|
10.00 N
10.00 N
|
||
33,2145 zł - 33,2145 zł | 1 Na stanie |
1.594 in
40.5 mm
|
23.00 N
23.00 N
|
M12
|
0.276 in
7.0 mm
|
Brak blokady
|
1.102 in
28.0 mm
|
10.00 N
10.00 N
|
||
43,4233 zł - 43,4233 zł | 10 Na stanie |
2.165 in
55.0 mm
|
21.00 N
21.00 N
|
M12 x 1.5
|
0.65 in
16.5 mm
|
Blokada
|
0.827 in
21.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
31,6401 zł - 31,6401 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.083 in
27.5 mm
|
12.0 N
12.0 N
|
M8 x 1
|
0.197 in
5.0 mm
|
Blokada
|
0.827 in
21.0 mm
|
4.0 N
4.0 N
|
||
33,2973 zł - 33,2973 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.594 in
40.5 mm
|
23.00 N
23.00 N
|
M12 x 1,5
|
0.276 in
7.0 mm
|
Blokada
|
1.102 in
28.0 mm
|
10.00 N
10.00 N
|
||
30,7337 zł - 30,7337 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.299 in
33.0 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Blokada
|
0.472 in
12.0 mm
|
3.00 N
3.00 N
|
||
27,7635 zł - 27,7635 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.083 in
27.5 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M8 x 1
|
0.197 in
5.0 mm
|
Blokada
|
0.827 in
21.0 mm
|
4.00 N
4.00 N
|
||
31,8075 zł - 31,8075 zł | 1 Na stanie |
1.083 in
27.5 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M8
|
0.197 in
5.0 mm
|
Brak blokady
|
0.827 in
21.0 mm
|
4.00 N
4.00 N
|
||
56,6287 zł - 56,6287 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.87 in
47.5 mm
|
35.0 N
35.0 N
|
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
Blokada
|
1.299 in
33.0 mm
|
11.00 N
11.00 N
|
||
53,1008 zł - 53,1008 zł | 180 Na stanie |
1.197 in
30.4 mm
|
9.00 N
9.00 N
|
M10 x 1.0
|
|
Położenie spoczynkowe
|
0.717 in
18.2 mm
|
4.00 N
4.00 N
|
||
37,0924 zł - 37,0924 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.339 in
34.0 mm
|
16.00 N
16.00 N
|
M10
|
0.236 in
6.0 mm
|
Blokada
|
0.984 in
25.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
||
30,6942 zł - 30,6942 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.575 in
40.0 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M8 x 1
|
0.63 in
16.0 mm
|
Brak blokady
|
0.63 in
16.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
31,1939 zł - 31,1939 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.713 in
43.5 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M8
|
0.531 in
13.5 mm
|
Blokada
|
0.63 in
16.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
57,1028 zł - 57,1028 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.87 in
47.5 mm
|
35.0 N
35.0 N
|
M16 x 1.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Brak blokady
|
1.299 in
33.0 mm
|
11.0 N
11.0 N
|
||
56,5308 zł - 56,5308 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.677 in
68.0 mm
|
22.00 N
22.00 N
|
M16 x 1.5
|
0.807 in
20.5 mm
|
Blokada
|
0.984 in
25.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
||
31,4726 zł - 31,4726 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.713 in
43.5 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M8 x 1
|
0.531 in
13.5 mm
|
Blokada
|
0.63 in
16.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
31,1939 zł - 31,1939 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.201 in
30.5 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Brak blokady
|
0.472 in
12.0 mm
|
3.00 N
3.00 N
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować