Menu Search

Elementy ustalające — blokujące i nieblokujące

Na stanie

Nieblokujące gwintowane trzpienie ustalające umożliwiają szybką regulację różnych platform, mocowań i stołów. Są używane do lokalizowania, pozycjonowania, indeksowania i zabezpieczania w takich zastosowaniach, jak sprzęt na siłowni, osprzęt medyczny, osprzęt do cateringu, przenośniki itp.

Grupa SR: SR5408 ,SR6564, SR6565

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
109 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Całkowita długość Siła końcowa Rozmiar gwintu na korpusie Długość śruby Rodzaj zamknięcia uchwytu Średnica łba Początkowa siła końcowa Kup
31,5007 zł - 31,5007 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
34.0 mm
16.00 N
M10 x 1
6.0 mm
Blokada
25.0 mm
6.00 N
43,2838 zł - 43,2838 zł 20 Na stanie
47.5 mm
35.00 N
M16 x 1,5
10.0 mm
Blokada
33.0 mm
11.00 N
31,8075 zł - 31,8075 zł 11 Na stanie
34.0 mm
16.00 N
M10
6.0 mm
Blokada
25.0 mm
6.00 N
41,7792 zł - 41,7792 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
40.5 mm
23.0 N
M12 x 1.5
7.0 mm
Blokada
28.0 mm
10.0 N
44,2042 zł - 44,2042 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
68.0 mm
22.00 N
M16 x 1.5
20.5 mm
Blokada
25.0 mm
6.00 N
39,5746 zł - 39,5746 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
52.0 mm
21.00 N
M10
17.0 mm
Blokada
18.0 mm
5.00 N
28,391 zł - 28,391 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
33.0 mm
12.00 N
M6
10.0 mm
Blokada
12.0 mm
3.00 N
33,2145 zł - 33,2145 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
40.5 mm
23.00 N
M12
7.0 mm
Blokada
28.0 mm
10.00 N
56,7682 zł - 56,7682 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
47.5 mm
35.0 N
M16 x 1.5
10.0 mm
Blokada
33.0 mm
11.00 N
31,1939 zł - 31,1939 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
43.5 mm
24.00 N
M8
13.5 mm
Blokada
16.0 mm
5.00 N
30,7337 zł - 30,7337 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
33.0 mm
12.00 N
M6
10.0 mm
Blokada
12.0 mm
3.00 N
31,6401 zł - 31,6401 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
27.5 mm
12.00 N
M8
5.0 mm
Blokada
21.0 mm
4.00 N
29,582 zł - 29,582 zł 20 Na stanie
43.0 mm
24.00 N
M8 x 1
13.5 mm
Blokada
16.0 mm
5.00 N
27,7635 zł - 27,7635 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
27.5 mm
12.00 N
M8 x 1
5.0 mm
Blokada
21.0 mm
4.00 N
77,0079 zł - 77,0079 zł 23 Na stanie
77.0 mm
30.00 N
M16 x 1.5
Brak blokady
31.0 mm
10.00 N
19,9128 zł - 19,9128 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
26.5 mm
7.00 N
M10
8.1 mm
Brak blokady
17.5 mm
1.00 N
43,3802 zł - 43,3802 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
47.5 mm
35.00 N
M16
10.0 mm
Blokada
33.0 mm
11.00 N
43,4233 zł - 43,4233 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
40.5 mm
23.0 N
M12
7.0 mm
Blokada
28.0 mm
10.0 N
53,1008 zł - 53,1008 zł 180 Na stanie
30.4 mm
9.00 N
M10 x 1.0
Położenie spoczynkowe
18.2 mm
4.00 N
31,1939 zł - 31,1939 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
30.5 mm
12.00 N
M6
12.0 mm
Brak blokady
12.0 mm
3.00 N
  • z 6
Element ustalający 25.0 mm M10 x 1.0 PA Czarny

10195857

Przedział cen netto
31,5007 zł - 31,5007 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10 x 1.0
  • Długość śruby
    6.0 mm
  • Siła końcowa
    16.00 N
  • Średnica łba
    25.0 mm
  • Wysokość pokrętła
    20.0 mm
Element ustalający 33.0 mm M16 x 1.5 PA Czarny

10195994

Przedział cen netto
43,2838 zł - 43,2838 zł

Zapasy magazynowe
20 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M16 x 1.5
  • Długość śruby
    10.0 mm
  • Siła końcowa
    35.00 N
  • Średnica łba
    33.0 mm
  • Wysokość pokrętła
    25.5 mm
Element ustalający 25.0 mm M10 PA Czarny

10195871

Przedział cen netto
31,8075 zł - 31,8075 zł

Zapasy magazynowe
11 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Długość śruby
    6.0 mm
  • Siła końcowa
    16.00 N
  • Średnica łba
    25.0 mm
  • Wysokość pokrętła
    20.0 mm
Element ustalający 28.0 mm M12 x 1.5

10645116

Przedział cen netto
41,7792 zł - 41,7792 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M12 x 1.5
  • Długość śruby
    7.0 mm
  • Siła końcowa
    23.0 N
  • Średnica łba
    28.0 mm
  • Wysokość pokrętła
    23.5 mm
Element ustalający 25.0 mm M16 PA Czarny

10196434

Przedział cen netto
44,2042 zł - 44,2042 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M16
  • Długość śruby
    20.5 mm
  • Siła końcowa
    22.00 N
  • Średnica łba
    25.0 mm
  • Całkowita długość
    68.0 mm
Element ustalający 18.0 mm M10 PA Czarny

10196601

Przedział cen netto
39,5746 zł - 39,5746 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Długość śruby
    17.0 mm
  • Siła końcowa
    21.00 N
  • Średnica łba
    18.0 mm
  • Całkowita długość
    52.0 mm
Element ustalający 12.0 mm M6 PA Czarny

10196359

Przedział cen netto
28,391 zł - 28,391 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Długość śruby
    10.0 mm
  • Siła końcowa
    12.00 N
  • Średnica łba
    12.0 mm
  • Całkowita długość
    33.0 mm
Element ustalający 28.0 mm M12 PA Czarny

10195918

Przedział cen netto
33,2145 zł - 33,2145 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M12
  • Długość śruby
    7.0 mm
  • Siła końcowa
    23.00 N
  • Średnica łba
    28.0 mm
  • Wysokość pokrętła
    23.5 mm
Element ustalający 33.0 mm M16 x 1.5

10196182

Przedział cen netto
56,7682 zł - 56,7682 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M16 x 1.5
  • Długość śruby
    10.0 mm
  • Siła końcowa
    35.0 N
  • Średnica łba
    33.0 mm
  • Wysokość pokrętła
    25.5 mm
Element ustalający 16.0 mm M8 PA Czarny

10196380

Przedział cen netto
31,1939 zł - 31,1939 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Długość śruby
    13.5 mm
  • Siła końcowa
    24.00 N
  • Średnica łba
    16.0 mm
  • Całkowita długość
    43.5 mm
Element ustalający 12.0 mm M6 PA Czarny

10196564

Przedział cen netto
30,7337 zł - 30,7337 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Długość śruby
    10.0 mm
  • Siła końcowa
    12.00 N
  • Średnica łba
    12.0 mm
  • Całkowita długość
    33.0 mm
Element ustalający 21.0 mm M8 PA Czarny

10196052

Przedział cen netto
31,6401 zł - 31,6401 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Długość śruby
    5.0 mm
  • Siła końcowa
    12.00 N
  • Średnica łba
    21.0 mm
  • Wysokość pokrętła
    16.5 mm
Element ustalający 16.0 mm M8 PA Czarny

10196366

Przedział cen netto
29,582 zł - 29,582 zł

Zapasy magazynowe
20 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Długość śruby
    13.5 mm
  • Siła końcowa
    24.00 N
  • Średnica łba
    16.0 mm
  • Całkowita długość
    43.0 mm
Element ustalający 21.0 mm M8 x 1.0 PA Czarny

10195819

Przedział cen netto
27,7635 zł - 27,7635 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8 x 1.0
  • Długość śruby
    5.0 mm
  • Siła końcowa
    12.00 N
  • Średnica łba
    21.0 mm
  • Wysokość pokrętła
    16.5 mm
Element ustalający 31.0 mm M16 x 1.5 Stal Czarny

10270684

Przedział cen netto
77,0079 zł - 77,0079 zł

Zapasy magazynowe
23 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M16 x 1.5
  • Siła końcowa
    30.00 N
  • Średnica łba
    31.0 mm
  • Całkowita długość
    77.0 mm
  • Wykończenie
    Matowe
Element ustalający 17.5 mm Aluminium Szary

10281062

Przedział cen netto
19,9128 zł - 19,9128 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość śruby
    8.1 mm
  • Siła końcowa
    7.00 N
  • Średnica łba
    17.5 mm
  • Wysokość pokrętła
    18.5 mm
  • Całkowita długość
    26.5 mm
Element ustalający 33.0 mm M16 PA Czarny

10196014

Przedział cen netto
43,3802 zł - 43,3802 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M16
  • Długość śruby
    10.0 mm
  • Siła końcowa
    35.00 N
  • Średnica łba
    33.0 mm
  • Wysokość pokrętła
    25.5 mm
Element ustalający 28.0 mm M12 PA Czarny

10196144

Przedział cen netto
43,4233 zł - 43,4233 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M12
  • Długość śruby
    7.0 mm
  • Siła końcowa
    23.0 N
  • Średnica łba
    28.0 mm
  • Wysokość pokrętła
    23.5 mm
Element ustalający 18.2 mm M10 x 1.0 Stal Szary

10280836

Przedział cen netto
53,1008 zł - 53,1008 zł

Zapasy magazynowe
180 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10 x 1.0
  • Siła końcowa
    9.00 N
  • Średnica łba
    18.2 mm
  • Całkowita długość
    30.4 mm
  • Materiał korpusu
    Stop cynku
Element ustalający 12.0 mm M6 PA Czarny

10196465

Przedział cen netto
31,1939 zł - 31,1939 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Długość śruby
    12.0 mm
  • Siła końcowa
    12.00 N
  • Średnica łba
    12.0 mm
  • Całkowita długość
    30.5 mm