Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Nieblokujące gwintowane trzpienie ustalające umożliwiają szybką regulację różnych platform, mocowań i stołów. Są używane do lokalizowania, pozycjonowania, indeksowania i zabezpieczania w takich zastosowaniach, jak sprzęt na siłowni, osprzęt medyczny, osprzęt do cateringu, przenośniki itp.
Grupa SR: SR5408 ,SR6564, SR6565
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Całkowita długość | Siła końcowa | Rozmiar gwintu na korpusie | Długość śruby | Rodzaj zamknięcia uchwytu | Średnica łba | Początkowa siła końcowa | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31,5007 zł - 31,5007 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.339 in
34.0 mm
|
16.00 N
16.00 N
|
M10 x 1
|
0.236 in
6.0 mm
|
Blokada
|
0.984 in
25.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
||
43,2838 zł - 43,2838 zł | 20 Na stanie |
1.87 in
47.5 mm
|
35.00 N
35.00 N
|
M16 x 1,5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Blokada
|
1.299 in
33.0 mm
|
11.00 N
11.00 N
|
||
31,8075 zł - 31,8075 zł | 11 Na stanie |
1.339 in
34.0 mm
|
16.00 N
16.00 N
|
M10
|
0.236 in
6.0 mm
|
Blokada
|
0.984 in
25.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
||
41,7792 zł - 41,7792 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.594 in
40.5 mm
|
23.0 N
23.0 N
|
M12 x 1.5
|
0.276 in
7.0 mm
|
Blokada
|
1.102 in
28.0 mm
|
10.0 N
10.0 N
|
||
44,2042 zł - 44,2042 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.677 in
68.0 mm
|
22.00 N
22.00 N
|
M16 x 1.5
|
0.807 in
20.5 mm
|
Blokada
|
0.984 in
25.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
||
39,5746 zł - 39,5746 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.047 in
52.0 mm
|
21.00 N
21.00 N
|
M10
|
0.669 in
17.0 mm
|
Blokada
|
0.709 in
18.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
28,391 zł - 28,391 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.299 in
33.0 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Blokada
|
0.472 in
12.0 mm
|
3.00 N
3.00 N
|
||
33,2145 zł - 33,2145 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.594 in
40.5 mm
|
23.00 N
23.00 N
|
M12
|
0.276 in
7.0 mm
|
Blokada
|
1.102 in
28.0 mm
|
10.00 N
10.00 N
|
||
56,7682 zł - 56,7682 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.87 in
47.5 mm
|
35.0 N
35.0 N
|
M16 x 1.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Blokada
|
1.299 in
33.0 mm
|
11.00 N
11.00 N
|
||
31,1939 zł - 31,1939 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.713 in
43.5 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M8
|
0.531 in
13.5 mm
|
Blokada
|
0.63 in
16.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
30,7337 zł - 30,7337 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.299 in
33.0 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Blokada
|
0.472 in
12.0 mm
|
3.00 N
3.00 N
|
||
31,6401 zł - 31,6401 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.083 in
27.5 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M8
|
0.197 in
5.0 mm
|
Blokada
|
0.827 in
21.0 mm
|
4.00 N
4.00 N
|
||
29,582 zł - 29,582 zł | 20 Na stanie |
1.693 in
43.0 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M8 x 1
|
0.531 in
13.5 mm
|
Blokada
|
0.63 in
16.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
27,7635 zł - 27,7635 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.083 in
27.5 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M8 x 1
|
0.197 in
5.0 mm
|
Blokada
|
0.827 in
21.0 mm
|
4.00 N
4.00 N
|
||
77,0079 zł - 77,0079 zł | 23 Na stanie |
3.031 in
77.0 mm
|
30.00 N
30.00 N
|
M16 x 1.5
|
|
Brak blokady
|
1.22 in
31.0 mm
|
10.00 N
10.00 N
|
||
19,9128 zł - 19,9128 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.043 in
26.5 mm
|
7.00 N
7.00 N
|
M10
|
0.319 in
8.1 mm
|
Brak blokady
|
0.689 in
17.5 mm
|
1.00 N
1.00 N
|
||
43,3802 zł - 43,3802 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.87 in
47.5 mm
|
35.00 N
35.00 N
|
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
Blokada
|
1.299 in
33.0 mm
|
11.00 N
11.00 N
|
||
43,4233 zł - 43,4233 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.594 in
40.5 mm
|
23.0 N
23.0 N
|
M12
|
0.276 in
7.0 mm
|
Blokada
|
1.102 in
28.0 mm
|
10.0 N
10.0 N
|
||
53,1008 zł - 53,1008 zł | 180 Na stanie |
1.197 in
30.4 mm
|
9.00 N
9.00 N
|
M10 x 1.0
|
|
Położenie spoczynkowe
|
0.717 in
18.2 mm
|
4.00 N
4.00 N
|
||
31,1939 zł - 31,1939 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.201 in
30.5 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Brak blokady
|
0.472 in
12.0 mm
|
3.00 N
3.00 N
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować