Menu Search

Elementy ustalające — blokujące i nieblokujące

Na stanie

Nieblokujące gwintowane trzpienie ustalające umożliwiają szybką regulację różnych platform, mocowań i stołów. Są używane do lokalizowania, pozycjonowania, indeksowania i zabezpieczania w takich zastosowaniach, jak sprzęt na siłowni, osprzęt medyczny, osprzęt do cateringu, przenośniki itp.

Grupa SR: SR5408 ,SR6564, SR6565

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
109 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Całkowita długość Siła końcowa Rozmiar gwintu na korpusie Długość śruby Rodzaj zamknięcia uchwytu Średnica łba Początkowa siła końcowa Kup
30,3991 zł - 30,3991 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
32.5 mm
12.00 N
M6
10.0 mm
Blokada
12.0 mm
3.00 N
61,0733 zł - 61,0733 zł 235 Na stanie
51.0 mm
17.00 N
M10 x 1
Brak blokady
21.0 mm
8.00 N
29,3411 zł - 29,3411 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
30.0 mm
12.00 N
M6 x 0.75
12.0 mm
Brak blokady
12.0 mm
3.00 N
57,7582 zł - 57,7582 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
39.4 mm
9.00 N
M12 x 1.75
Położenie spoczynkowe
24.0 mm
4.00 N
43,3802 zł - 43,3802 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
47.5 mm
35.00 N
M16
10.0 mm
Brak blokady
33.0 mm
11.00 N
37,2458 zł - 37,2458 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
34.0 mm
16.00 N
M10 x 1
6.0 mm
Brak blokady
25.0 mm
6.00 N
30,3844 zł - 30,3844 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
32.5 mm
12.00 N
M6 x 0.75
10.0 mm
Blokada
12.0 mm
3.00 N
71,2942 zł - 71,2942 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
55.0 mm
25.00 N
M16 x 1.5
Brak blokady
31.0 mm
10.00 N
37,0924 zł - 37,0924 zł 8 Na stanie
34.0 mm
16.0 N
M10 x 1
6.0 mm
Blokada
25.0 mm
6.0 N
34,3127 zł - 34,3127 zł 6 Na stanie
52.0 mm
21.00 N
M12 x 1.5
20.0 mm
Brak blokady
21.0 mm
5.00 N
31,8075 zł - 31,8075 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
34.0 mm
16.00 N
M10
6.0 mm
Brak blokady
25.0 mm
6.00 N
39,5746 zł - 39,5746 zł 30 Na stanie
63.5 mm
22.00 N
M12
20.5 mm
Blokada
21.0 mm
6.00 N
10196311 39,5746 zł - 39,5746 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
59.0 mm
22.00 N
M12
24.0 mm
Brak blokady
21.0 mm
6.00 N
35,8235 zł - 35,8235 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
42.5 mm
24.00 N
M10 x 1
16.0 mm
Brak blokady
18.0 mm
5.00 N
43,4233 zł - 43,4233 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
40.5 mm
23.0 N
M12 x 1.5
7.0 mm
Blokada
28.0 mm
10.0 N
34,7498 zł - 34,7498 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
40.0 mm
24.00 N
M8 x 1
16.0 mm
Brak blokady
16.0 mm
5.00 N
114,8616 zł - 114,8616 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
30.4 mm
9.00 N
M10 x 1.0
Brak blokady
18.2 mm
2.00 N
36,1442 zł - 36,1442 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
43.5 mm
24.00 N
M8 x 1
13.5 mm
Blokada
16.0 mm
5.00 N
43,2838 zł - 43,2838 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
47.5 mm
35.00 N
M16
10.0 mm
Blokada
33.0 mm
11.00 N
43,2838 zł - 43,2838 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
47.5 mm
35.00 N
M16
10.0 mm
Brak blokady
33.0 mm
11.00 N
  • z 6
Element ustalający 12.0 mm M6 PA Czarny

10196557

Przedział cen netto
30,3991 zł - 30,3991 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Długość śruby
    10.0 mm
  • Siła końcowa
    12.00 N
  • Średnica łba
    12.0 mm
  • Całkowita długość
    32.5 mm
Element ustalający 21.0 mm M10 x 1.0 PA Czarny

10270660

Przedział cen netto
61,0733 zł - 61,0733 zł

Zapasy magazynowe
235 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10 x 1.0
  • Siła końcowa
    17.00 N
  • Średnica łba
    21.0 mm
  • Całkowita długość
    51.0 mm
  • Wykończenie
    Matowe
Element ustalający 12.0 mm M6 x 0.75 PA Czarny

10645123

Przedział cen netto
29,3411 zł - 29,3411 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M6 x 0.75
  • Długość śruby
    12.0 mm
  • Siła końcowa
    12.00 N
  • Średnica łba
    12.0 mm
  • Całkowita długość
    30.0 mm
Element ustalający 24.0 mm M12 x 1.75 Stal Szary

10280850

Przedział cen netto
57,7582 zł - 57,7582 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M12 x 1.75
  • Siła końcowa
    9.00 N
  • Średnica łba
    24.0 mm
  • Całkowita długość
    39.4 mm
  • Materiał korpusu
    Stop cynku
Element ustalający 33.0 mm M16 PA Czarny

10196007

Przedział cen netto
43,3802 zł - 43,3802 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M16
  • Długość śruby
    10.0 mm
  • Siła końcowa
    35.00 N
  • Średnica łba
    33.0 mm
  • Wysokość pokrętła
    25.5 mm
Element ustalający 25.0 mm M10 x 1.0 PA Czarny

10196113

Przedział cen netto
37,2458 zł - 37,2458 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10 x 1.0
  • Długość śruby
    6.0 mm
  • Siła końcowa
    16.00 N
  • Średnica łba
    25.0 mm
  • Wysokość pokrętła
    20.0 mm
Element ustalający 12.0 mm M6 PA Czarny

10196342

Przedział cen netto
30,3844 zł - 30,3844 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Długość śruby
    10.0 mm
  • Siła końcowa
    12.00 N
  • Średnica łba
    12.0 mm
  • Całkowita długość
    32.5 mm
Element ustalający 31.0 mm M16 x 1.5 Stal Czarny

10270646

Przedział cen netto
71,2942 zł - 71,2942 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M16 x 1.5
  • Siła końcowa
    25.00 N
  • Średnica łba
    31.0 mm
  • Całkowita długość
    55.0 mm
  • Wykończenie
    Matowe
Element ustalający 25.0 mm M10 x 1.0

10196120

Przedział cen netto
37,0924 zł - 37,0924 zł

Zapasy magazynowe
8 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10 x 1.0
  • Długość śruby
    6.0 mm
  • Siła końcowa
    16.0 N
  • Średnica łba
    25.0 mm
  • Wysokość pokrętła
    20.0 mm
Element ustalający 21.0 mm M12 x 1.5 PA Czarny

10196304

Przedział cen netto
34,3127 zł - 34,3127 zł

Zapasy magazynowe
6 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M12 x 1.5
  • Długość śruby
    20.0 mm
  • Siła końcowa
    21.00 N
  • Średnica łba
    21.0 mm
  • Całkowita długość
    52.0 mm
Element ustalający 25.0 mm M10 PA Czarny

10195864

Przedział cen netto
31,8075 zł - 31,8075 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Długość śruby
    6.0 mm
  • Siła końcowa
    16.00 N
  • Średnica łba
    25.0 mm
  • Wysokość pokrętła
    20.0 mm
Element ustalający 21.0 mm M12 PA Czarny

10196427

Przedział cen netto
39,5746 zł - 39,5746 zł

Zapasy magazynowe
30 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M12
  • Długość śruby
    20.5 mm
  • Siła końcowa
    22.00 N
  • Średnica łba
    21.0 mm
  • Całkowita długość
    63.5 mm
Element ustalający 21.0 mm M12 PA Czarny

10196311

Przedział cen netto
39,5746 zł - 39,5746 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M12
  • Długość śruby
    24.0 mm
  • Siła końcowa
    22.00 N
  • Średnica łba
    21.0 mm
  • Całkowita długość
    59.0 mm
Element ustalający 18.0 mm M8 x 1.0 PA Czarny

10196502

Przedział cen netto
35,8235 zł - 35,8235 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8 x 1.0
  • Długość śruby
    16.0 mm
  • Siła końcowa
    24.00 N
  • Średnica łba
    18.0 mm
  • Całkowita długość
    42.5 mm
Element ustalający 28.0 mm M12 x 1.5

10196151

Przedział cen netto
43,4233 zł - 43,4233 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M12 x 1.5
  • Długość śruby
    7.0 mm
  • Siła końcowa
    23.0 N
  • Średnica łba
    28.0 mm
  • Wysokość pokrętła
    23.5 mm
Element ustalający 16.0 mm M8 PA Czarny

10196496

Przedział cen netto
34,7498 zł - 34,7498 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Długość śruby
    16.0 mm
  • Siła końcowa
    24.00 N
  • Średnica łba
    16.0 mm
  • Całkowita długość
    40.0 mm
Element ustalający 18.2 mm M10 x 1.0 Stal nierdzewna Szary

10280867

Przedział cen netto
114,8616 zł - 114,8616 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10 x 1.0
  • Siła końcowa
    9.00 N
  • Średnica łba
    18.2 mm
  • Całkowita długość
    30.4 mm
  • Materiał korpusu
    Stal nierdzewna
Element ustalający 16.0 mm M8 x 1.0 PA Czarny

10196595

Przedział cen netto
36,1442 zł - 36,1442 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8 x 1.0
  • Długość śruby
    13.5 mm
  • Siła końcowa
    24.00 N
  • Średnica łba
    16.0 mm
  • Całkowita długość
    43.5 mm
Element ustalający 33.0 mm M16 PA Czarny

10195970

Przedział cen netto
43,2838 zł - 43,2838 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M16
  • Długość śruby
    10.0 mm
  • Siła końcowa
    35.00 N
  • Średnica łba
    33.0 mm
  • Wysokość pokrętła
    25.5 mm
Element ustalający 33.0 mm M16 PA Czarny

10195963

Przedział cen netto
43,2838 zł - 43,2838 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M16
  • Długość śruby
    10.0 mm
  • Siła końcowa
    35.00 N
  • Średnica łba
    33.0 mm
  • Wysokość pokrętła
    25.5 mm