Menu Search

Elementy ustalające — blokujące i nieblokujące

Na stanie

Nieblokujące gwintowane trzpienie ustalające umożliwiają szybką regulację różnych platform, mocowań i stołów. Są używane do lokalizowania, pozycjonowania, indeksowania i zabezpieczania w takich zastosowaniach, jak sprzęt na siłowni, osprzęt medyczny, osprzęt do cateringu, przenośniki itp.

Grupa SR: SR5408 ,SR6564, SR6565

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
109 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Całkowita długość Siła końcowa Rozmiar gwintu na korpusie Długość śruby Rodzaj zamknięcia uchwytu Średnica łba Początkowa siła końcowa Kup
31,5007 zł - 31,5007 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
34.0 mm
16.00 N
M10
6.0 mm
Blokada
25.0 mm
6.00 N
27,7635 zł - 27,7635 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
27.5 mm
12.00 N
M8
5.0 mm
Blokada
21.0 mm
4.00 N
33,2145 zł - 33,2145 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
40.5 mm
23.00 N
M12 x 1,5
7.0 mm
Brak blokady
28.0 mm
10.00 N
31,8075 zł - 31,8075 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
27.5 mm
12.0 N
M8 x 1
5.0 mm
Brak blokady
21.0 mm
4.0 N
61,0733 zł - 61,0733 zł 1374 Na stanie
45.0 mm
25.00 N
M12 x 1.5
Brak blokady
25.0 mm
11.00 N
54,4676 zł - 54,4676 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
45.0 mm
20.00 N
M10 x 1.0
Brak blokady
21.0 mm
8.00 N
34,1297 zł - 34,1297 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
40.5 mm
23.00 N
M12
7.0 mm
Blokada
28.0 mm
10.00 N
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
34.0 mm
16.0 N
M10 x 1
6.0 mm
Blokada
25.0 mm
6.0 N
34,7774 zł - 34,7774 zł 2 Na stanie
55.0 mm
21.00 N
M12 x 1.5
16.5 mm
Blokada
21.0 mm
5.00 N
34,5824 zł - 34,5824 zł 10 Na stanie
43.5 mm
24.00 N
M8
13.5 mm
Blokada
16.0 mm
5.00 N
43,2838 zł - 43,2838 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
52.0 mm
21.00 N
M12 x 1.5
20.0 mm
Brak blokady
21.0 mm
5.00 N
47,7879 zł - 47,7879 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
59.0 mm
22.00 N
M12
24.0 mm
Brak blokady
21.0 mm
6.00 N
55,3877 zł - 55,3877 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
63.5 mm
22.00 N
M16 x 1.5
24.0 mm
Brak blokady
25.0 mm
6.00 N
31,5007 zł - 31,5007 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
34.0 mm
16.00 N
M10
6.0 mm
Brak blokady
25.0 mm
6.00 N
43,2838 zł - 43,2838 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
47.5 mm
35.00 N
M16
10.0 mm
Brak blokady
33.0 mm
11.00 N
37,0924 zł - 37,0924 zł 8 Na stanie
34.0 mm
16.0 N
M10 x 1
6.0 mm
Blokada
25.0 mm
6.0 N
30,3844 zł - 30,3844 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
32.5 mm
12.00 N
M6 x 0.75
10.0 mm
Blokada
12.0 mm
3.00 N
39,5746 zł - 39,5746 zł 30 Na stanie
63.5 mm
22.00 N
M12
20.5 mm
Blokada
21.0 mm
6.00 N
34,1297 zł - 34,1297 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
40.5 mm
23.00 N
M12 x 1,5
7.0 mm
Brak blokady
28.0 mm
10.00 N
31,8075 zł - 31,8075 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
34.0 mm
16.00 N
M10 x 1
6.0 mm
Blokada
25.0 mm
6.00 N
  • z 6
Element ustalający 25.0 mm M10 PA Czarny

10195833

Przedział cen netto
31,5007 zł - 31,5007 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Długość śruby
    6.0 mm
  • Siła końcowa
    16.00 N
  • Średnica łba
    25.0 mm
  • Wysokość pokrętła
    20.0 mm
Element ustalający 21.0 mm M8 PA Czarny

10195796

Przedział cen netto
27,7635 zł - 27,7635 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Długość śruby
    5.0 mm
  • Siła końcowa
    12.00 N
  • Średnica łba
    21.0 mm
  • Wysokość pokrętła
    16.5 mm
Element ustalający 28.0 mm M12 x 1.5 PA Czarny

10195925

Przedział cen netto
33,2145 zł - 33,2145 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M12 x 1.5
  • Długość śruby
    7.0 mm
  • Siła końcowa
    23.00 N
  • Średnica łba
    28.0 mm
  • Wysokość pokrętła
    23.5 mm
Element ustalający 21.0 mm M8 x 1.0

10196069

Przedział cen netto
31,8075 zł - 31,8075 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8 x 1.0
  • Długość śruby
    5.0 mm
  • Siła końcowa
    12.0 N
  • Średnica łba
    21.0 mm
  • Wysokość pokrętła
    16.5 mm
Element ustalający 25.0 mm M12 x 1.5 Stal Czarny

10270639

Przedział cen netto
61,0733 zł - 61,0733 zł

Zapasy magazynowe
1374 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M12 x 1.5
  • Siła końcowa
    25.00 N
  • Średnica łba
    25.0 mm
  • Całkowita długość
    45.0 mm
  • Wykończenie
    Matowe
Element ustalający 21.0 mm M10 x 1.0 Stal Czarny

10270653

Przedział cen netto
54,4676 zł - 54,4676 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10 x 1.0
  • Siła końcowa
    20.00 N
  • Średnica łba
    21.0 mm
  • Całkowita długość
    45.0 mm
  • Wykończenie
    Matowe
Element ustalający 28.0 mm M12 PA Czarny

10195949

Przedział cen netto
34,1297 zł - 34,1297 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M12
  • Długość śruby
    7.0 mm
  • Siła końcowa
    23.00 N
  • Średnica łba
    28.0 mm
  • Wysokość pokrętła
    23.5 mm
Kołek ustalający M10 x 1 6.0 mm 16.0 N PA

10235317


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10 x 1.0
  • Długość śruby
    6.0 mm
  • Siła końcowa
    16.0 N
  • Średnica łba
    25.0 mm
  • Wysokość pokrętła
    20.0 mm
Element ustalający 21.0 mm M12 PA Czarny

10196410

Przedział cen netto
34,7774 zł - 34,7774 zł

Zapasy magazynowe
2 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M12
  • Długość śruby
    16.5 mm
  • Siła końcowa
    21.00 N
  • Średnica łba
    21.0 mm
  • Całkowita długość
    55.0 mm
Element ustalający 16.0 mm M8 PA Czarny

10196588

Przedział cen netto
34,5824 zł - 34,5824 zł

Zapasy magazynowe
10 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Długość śruby
    13.5 mm
  • Siła końcowa
    24.00 N
  • Średnica łba
    16.0 mm
  • Całkowita długość
    43.5 mm
Element ustalający 21.0 mm M12 x 1.5 PA Czarny

10196526

Przedział cen netto
43,2838 zł - 43,2838 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M12 x 1.5
  • Długość śruby
    20.0 mm
  • Siła końcowa
    21.00 N
  • Średnica łba
    21.0 mm
  • Całkowita długość
    52.0 mm
Element ustalający 21.0 mm M12 PA Czarny

10196533

Przedział cen netto
47,7879 zł - 47,7879 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M12
  • Długość śruby
    24.0 mm
  • Siła końcowa
    22.00 N
  • Średnica łba
    21.0 mm
  • Całkowita długość
    59.0 mm
Element ustalający 25.0 mm M16 x 1.5 PA Czarny

10196540

Przedział cen netto
55,3877 zł - 55,3877 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M16 x 1.5
  • Długość śruby
    24.0 mm
  • Siła końcowa
    22.00 N
  • Średnica łba
    25.0 mm
  • Całkowita długość
    63.5 mm
Element ustalający 25.0 mm M10 PA Czarny

10195826

Przedział cen netto
31,5007 zł - 31,5007 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Długość śruby
    6.0 mm
  • Siła końcowa
    16.00 N
  • Średnica łba
    25.0 mm
  • Wysokość pokrętła
    20.0 mm
Element ustalający 33.0 mm M16 PA Czarny

10195963

Przedział cen netto
43,2838 zł - 43,2838 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M16
  • Długość śruby
    10.0 mm
  • Siła końcowa
    35.00 N
  • Średnica łba
    33.0 mm
  • Wysokość pokrętła
    25.5 mm
Element ustalający 25.0 mm M10 x 1.0

10196120

Przedział cen netto
37,0924 zł - 37,0924 zł

Zapasy magazynowe
8 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10 x 1.0
  • Długość śruby
    6.0 mm
  • Siła końcowa
    16.0 N
  • Średnica łba
    25.0 mm
  • Wysokość pokrętła
    20.0 mm
Element ustalający 12.0 mm M6 PA Czarny

10196342

Przedział cen netto
30,3844 zł - 30,3844 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Długość śruby
    10.0 mm
  • Siła końcowa
    12.00 N
  • Średnica łba
    12.0 mm
  • Całkowita długość
    32.5 mm
Element ustalający 21.0 mm M12 PA Czarny

10196427

Przedział cen netto
39,5746 zł - 39,5746 zł

Zapasy magazynowe
30 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M12
  • Długość śruby
    20.5 mm
  • Siła końcowa
    22.00 N
  • Średnica łba
    21.0 mm
  • Całkowita długość
    63.5 mm
Element ustalający 28.0 mm M12 x 1.5 PA Czarny

10195956

Przedział cen netto
34,1297 zł - 34,1297 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M12 x 1.5
  • Długość śruby
    7.0 mm
  • Siła końcowa
    23.00 N
  • Średnica łba
    28.0 mm
  • Wysokość pokrętła
    23.5 mm
Element ustalający 25.0 mm M10 x 1.0 PA Czarny

10195895

Przedział cen netto
31,8075 zł - 31,8075 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10 x 1.0
  • Długość śruby
    6.0 mm
  • Siła końcowa
    16.00 N
  • Średnica łba
    25.0 mm
  • Wysokość pokrętła
    20.0 mm