Nieblokujące gwintowane trzpienie ustalające umożliwiają szybką regulację różnych platform, mocowań i stołów. Są używane do lokalizowania, pozycjonowania, indeksowania i zabezpieczania w takich zastosowaniach, jak sprzęt na siłowni, osprzęt medyczny, osprzęt do cateringu, przenośniki itp.
Grupa SR: SR5408 ,SR6564, SR6565
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Całkowita długość | Siła końcowa | Rozmiar gwintu na korpusie | Długość śruby | Rodzaj zamknięcia uchwytu | Średnica łba | Początkowa siła końcowa | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37,0924 zł - 37,0924 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.339 in
34.0 mm
|
16.0 N
16.0 N
|
M10 x 1
|
0.236 in
6.0 mm
|
Brak blokady
|
0.984 in
25.0 mm
|
6.0 N
6.0 N
|
||
27,8923 zł - 27,8923 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.181 in
30.0 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Brak blokady
|
0.472 in
12.0 mm
|
3.00 N
3.00 N
|
||
33,9828 zł - 33,9828 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.047 in
52.0 mm
|
21.00 N
21.00 N
|
M10
|
0.669 in
17.0 mm
|
Blokada
|
0.709 in
18.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
114,8616 zł - 114,8616 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.197 in
30.4 mm
|
9.00 N
9.00 N
|
M10 x 1.0
|
|
Brak blokady
|
0.717 in
18.2 mm
|
2.00 N
2.00 N
|
||
43,4233 zł - 43,4233 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.594 in
40.5 mm
|
23.0 N
23.0 N
|
M12 x 1.5
|
0.276 in
7.0 mm
|
Blokada
|
1.102 in
28.0 mm
|
10.0 N
10.0 N
|
||
43,3802 zł - 43,3802 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.87 in
47.5 mm
|
35.00 N
35.00 N
|
M16 x 1,5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Blokada
|
1.299 in
33.0 mm
|
11.00 N
11.00 N
|
||
38,7797 zł - 38,7797 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.811 in
46.0 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M10 x 1
|
0.531 in
13.5 mm
|
Blokada
|
0.709 in
18.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
71,2942 zł - 71,2942 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.165 in
55.0 mm
|
25.00 N
25.00 N
|
M16 x 1.5
|
|
Brak blokady
|
1.22 in
31.0 mm
|
10.00 N
10.00 N
|
||
43,2838 zł - 43,2838 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.87 in
47.5 mm
|
35.00 N
35.00 N
|
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
Blokada
|
1.299 in
33.0 mm
|
11.00 N
11.00 N
|
||
37,2458 zł - 37,2458 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.339 in
34.0 mm
|
16.00 N
16.00 N
|
M10 x 1
|
0.236 in
6.0 mm
|
Brak blokady
|
0.984 in
25.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
||
29,3411 zł - 29,3411 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.181 in
30.0 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M6 x 0.75
|
0.472 in
12.0 mm
|
Brak blokady
|
0.472 in
12.0 mm
|
3.00 N
3.00 N
|
||
33,676 zł - 33,676 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.555 in
39.5 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M8 x 1
|
0.63 in
16.0 mm
|
Brak blokady
|
0.63 in
16.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
31,8075 zł - 31,8075 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.339 in
34.0 mm
|
16.00 N
16.00 N
|
M10
|
0.236 in
6.0 mm
|
Brak blokady
|
0.984 in
25.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
||
56,9355 zł - 56,9355 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.87 in
47.5 mm
|
35.0 N
35.0 N
|
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
Brak blokady
|
1.299 in
33.0 mm
|
11.0 N
11.0 N
|
||
31,141 zł - 31,141 zł | 6 Na stanie |
1.575 in
40.0 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M10 x 1
|
0.63 in
16.0 mm
|
Brak blokady
|
0.63 in
16.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
10196311 | 39,5746 zł - 39,5746 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.323 in
59.0 mm
|
22.00 N
22.00 N
|
M12
|
0.945 in
24.0 mm
|
Brak blokady
|
0.827 in
21.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
|
35,8235 zł - 35,8235 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.673 in
42.5 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M10 x 1
|
0.63 in
16.0 mm
|
Brak blokady
|
0.709 in
18.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
34,3127 zł - 34,3127 zł | 6 Na stanie |
2.047 in
52.0 mm
|
21.00 N
21.00 N
|
M12 x 1.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Brak blokady
|
0.827 in
21.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
36,1442 zł - 36,1442 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.713 in
43.5 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M8 x 1
|
0.531 in
13.5 mm
|
Blokada
|
0.63 in
16.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
43,2838 zł - 43,2838 zł | 50 Na stanie |
1.87 in
47.5 mm
|
35.00 N
35.00 N
|
M16 x 1,5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Brak blokady
|
1.299 in
33.0 mm
|
11.00 N
11.00 N
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować