Menu Search

Elementy ustalające — blokujące i nieblokujące

Na stanie

Nieblokujące gwintowane trzpienie ustalające umożliwiają szybką regulację różnych platform, mocowań i stołów. Są używane do lokalizowania, pozycjonowania, indeksowania i zabezpieczania w takich zastosowaniach, jak sprzęt na siłowni, osprzęt medyczny, osprzęt do cateringu, przenośniki itp.

Grupa SR: SR5408 ,SR6564, SR6565

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
109 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Całkowita długość Siła końcowa Rozmiar gwintu na korpusie Długość śruby Rodzaj zamknięcia uchwytu Średnica łba Początkowa siła końcowa Kup
44,6643 zł - 44,6643 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
40.5 mm
23.0 N
M12 x 1.5
7.0 mm
Brak blokady
28.0 mm
10.0 N
28,0331 zł - 28,0331 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
30.5 mm
12.00 N
M6
12.0 mm
Brak blokady
12.0 mm
3.00 N
42,9631 zł - 42,9631 zł 2 Na stanie
63.5 mm
22.00 N
M16 x 1.5
24.0 mm
Brak blokady
25.0 mm
6.00 N
27,7635 zł - 27,7635 zł 4 Na stanie
27.5 mm
12.0 N
M8
5.0 mm
Brak blokady
21.0 mm
4.0 N
34,1297 zł - 34,1297 zł 3 Na stanie
40.5 mm
23.00 N
M12
7.0 mm
Brak blokady
28.0 mm
10.00 N
37,0924 zł - 37,0924 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
34.0 mm
16.00 N
M10
6.0 mm
Brak blokady
25.0 mm
6.00 N
56,9355 zł - 56,9355 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
47.5 mm
35.0 N
M16 x 1.5
10.0 mm
Brak blokady
33.0 mm
11.0 N
33,834 zł - 33,834 zł 20 Na stanie
49.0 mm
21.00 N
M10
20.0 mm
Brak blokady
18.0 mm
5.00 N
38,4729 zł - 38,4729 zł 5 Na stanie
40.0 mm
24.00 N
M8
16.0 mm
Brak blokady
16.0 mm
5.00 N
32,2545 zł - 32,2545 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
46.0 mm
24.00 N
M10 x 1
13.5 mm
Blokada
18.0 mm
5.00 N
31,2899 zł - 31,2899 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
32.5 mm
12.00 N
M6 x 0.75
10.0 mm
Blokada
12.0 mm
3.00 N
47,9413 zł - 47,9413 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
63.5 mm
22.00 N
M12
20.5 mm
Blokada
21.0 mm
6.00 N
44,2739 zł - 44,2739 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
30.4 mm
9.00 N
M10 x 1.0
Brak blokady
18.2 mm
4.00 N
43,3802 zł - 43,3802 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
47.5 mm
35.00 N
M16 x 1,5
10.0 mm
Brak blokady
33.0 mm
11.00 N
57,1028 zł - 57,1028 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
47.5 mm
35.0 N
M16
10.0 mm
Brak blokady
33.0 mm
11.0 N
31,629 zł - 31,629 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
42.5 mm
24.00 N
M8
16.0 mm
Brak blokady
18.0 mm
5.00 N
32,4182 zł - 32,4182 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
30.0 mm
12.00 N
M6 x 0.75
12.0 mm
Brak blokady
12.0 mm
3.00 N
63,6083 zł - 63,6083 zł 763 Na stanie
61.0 mm
20.00 N
M12 x 1.5
Brak blokady
25.0 mm
11.00 N
28,786 zł - 28,786 zł 2 Na stanie
39.5 mm
24.00 N
M8 x 1
16.0 mm
Brak blokady
16.0 mm
5.00 N
31,0265 zł - 31,0265 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
30.0 mm
12.00 N
M6
12.0 mm
Brak blokady
12.0 mm
3.00 N
  • z 6
Element ustalający 28.0 mm M12 x 1.5

10196137

Przedział cen netto
44,6643 zł - 44,6643 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M12 x 1.5
  • Długość śruby
    7.0 mm
  • Siła końcowa
    23.0 N
  • Średnica łba
    28.0 mm
  • Wysokość pokrętła
    23.5 mm
Element ustalający 12.0 mm M6 PA Czarny

10196243

Przedział cen netto
28,0331 zł - 28,0331 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Długość śruby
    12.0 mm
  • Siła końcowa
    12.00 N
  • Średnica łba
    12.0 mm
  • Całkowita długość
    30.5 mm
Element ustalający 25.0 mm M16 x 1.5 PA Czarny

10196328

Przedział cen netto
42,9631 zł - 42,9631 zł

Zapasy magazynowe
2 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M16 x 1.5
  • Długość śruby
    24.0 mm
  • Siła końcowa
    22.00 N
  • Średnica łba
    25.0 mm
  • Całkowita długość
    63.5 mm
Element ustalający 21.0 mm 4.0 mm Nylon;Steel;Stainless Steel Czarny

10195789

Przedział cen netto
27,7635 zł - 27,7635 zł

Zapasy magazynowe
4 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Długość śruby
    5.0 mm
  • Siła końcowa
    12.0 N
  • Średnica łba
    21.0 mm
  • Wysokość pokrętła
    16.5 mm
Element ustalający 28.0 mm M12 PA Czarny

10195932

Przedział cen netto
34,1297 zł - 34,1297 zł

Zapasy magazynowe
3 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M12
  • Długość śruby
    7.0 mm
  • Siła końcowa
    23.00 N
  • Średnica łba
    28.0 mm
  • Wysokość pokrętła
    23.5 mm
Element ustalający 25.0 mm M10 PA Czarny

10196083

Przedział cen netto
37,0924 zł - 37,0924 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Długość śruby
    6.0 mm
  • Siła końcowa
    16.00 N
  • Średnica łba
    25.0 mm
  • Wysokość pokrętła
    20.0 mm
Element ustalający 33.0 mm M16 x 1.5

10196212

Przedział cen netto
56,9355 zł - 56,9355 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M16 x 1.5
  • Długość śruby
    10.0 mm
  • Siła końcowa
    35.0 N
  • Średnica łba
    33.0 mm
  • Wysokość pokrętła
    25.5 mm
Element ustalający 18.0 mm M10 PA Czarny

10196298

Przedział cen netto
33,834 zł - 33,834 zł

Zapasy magazynowe
20 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Długość śruby
    20.0 mm
  • Siła końcowa
    21.00 N
  • Średnica łba
    18.0 mm
  • Całkowita długość
    49.0 mm
Element ustalający 16.0 mm M10 x 1.0 PA Czarny

10196489

Przedział cen netto
38,4729 zł - 38,4729 zł

Zapasy magazynowe
5 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10 x 1.0
  • Długość śruby
    16.0 mm
  • Siła końcowa
    24.00 N
  • Średnica łba
    16.0 mm
  • Całkowita długość
    40.0 mm
Element ustalający 18.0 mm M10 PA Czarny

10196373

Przedział cen netto
32,2545 zł - 32,2545 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Długość śruby
    13.5 mm
  • Siła końcowa
    24.00 N
  • Średnica łba
    18.0 mm
  • Całkowita długość
    46.0 mm
Element ustalający 12.0 mm M6 x 0.75 PA Czarny

10634417

Przedział cen netto
31,2899 zł - 31,2899 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M6 x 0.75
  • Długość śruby
    10.0 mm
  • Siła końcowa
    12.00 N
  • Średnica łba
    12.0 mm
  • Całkowita długość
    32.5 mm
Element ustalający 21.0 mm M12 PA Czarny

10196625

Przedział cen netto
47,9413 zł - 47,9413 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M12
  • Długość śruby
    20.5 mm
  • Siła końcowa
    22.00 N
  • Średnica łba
    21.0 mm
  • Całkowita długość
    63.5 mm
Element ustalający 18.2 mm M10 x 1.0 Stal Szary

10280829

Przedział cen netto
44,2739 zł - 44,2739 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10 x 1.0
  • Siła końcowa
    9.00 N
  • Średnica łba
    18.2 mm
  • Całkowita długość
    30.4 mm
  • Materiał korpusu
    Stop cynku
Element ustalający 33.0 mm M16 x 1.5 PA Czarny

10196021

Przedział cen netto
43,3802 zł - 43,3802 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M16 x 1.5
  • Długość śruby
    10.0 mm
  • Siła końcowa
    35.00 N
  • Średnica łba
    33.0 mm
  • Wysokość pokrętła
    25.5 mm
Element ustalający 33.0 mm M16 PA Czarny

10196168

Przedział cen netto
57,1028 zł - 57,1028 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M16
  • Długość śruby
    10.0 mm
  • Siła końcowa
    35.0 N
  • Średnica łba
    33.0 mm
  • Wysokość pokrętła
    25.5 mm
Element ustalający 18.0 mm M10 x 1.0 PA Czarny

10196267

Przedział cen netto
31,629 zł - 31,629 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10 x 1.0
  • Długość śruby
    16.0 mm
  • Siła końcowa
    24.00 N
  • Średnica łba
    18.0 mm
  • Całkowita długość
    42.5 mm
Element ustalający 12.0 mm M6 x 0.75 PA Czarny

10196458

Przedział cen netto
32,4182 zł - 32,4182 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M6 x 0.75
  • Długość śruby
    12.0 mm
  • Siła końcowa
    12.00 N
  • Średnica łba
    12.0 mm
  • Całkowita długość
    30.0 mm
Element ustalający 25.0 mm M12 x 1.5 Stal Czarny

10270677

Przedział cen netto
63,6083 zł - 63,6083 zł

Zapasy magazynowe
763 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M12 x 1.5
  • Siła końcowa
    20.00 N
  • Średnica łba
    25.0 mm
  • Całkowita długość
    61.0 mm
  • Wykończenie
    Matowe
Element ustalający 16.0 mm M8 x 1.0 PA Czarny

10196250

Przedział cen netto
28,786 zł - 28,786 zł

Zapasy magazynowe
2 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8 x 1.0
  • Długość śruby
    16.0 mm
  • Siła końcowa
    24.00 N
  • Średnica łba
    16.0 mm
  • Całkowita długość
    39.5 mm
Element ustalający 12.0 mm M6 PA Czarny

10196441

Przedział cen netto
31,0265 zł - 31,0265 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Długość śruby
    12.0 mm
  • Siła końcowa
    12.00 N
  • Średnica łba
    12.0 mm
  • Całkowita długość
    30.0 mm