Nieblokujące gwintowane trzpienie ustalające umożliwiają szybką regulację różnych platform, mocowań i stołów. Są używane do lokalizowania, pozycjonowania, indeksowania i zabezpieczania w takich zastosowaniach, jak sprzęt na siłowni, osprzęt medyczny, osprzęt do cateringu, przenośniki itp.
Grupa SR: SR5408 ,SR6564, SR6565
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Całkowita długość | Siła końcowa | Rozmiar gwintu na korpusie | Długość śruby | Rodzaj zamknięcia uchwytu | Średnica łba | Początkowa siła końcowa | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114,8616 zł - 114,8616 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.197 in
30.4 mm
|
9.00 N
9.00 N
|
M10 x 1.0
|
|
Położenie spoczynkowe
|
0.717 in
18.2 mm
|
4.00 N
4.00 N
|
||
31,8075 zł - 31,8075 zł | 7 Na stanie |
1.339 in
34.0 mm
|
16.00 N
16.00 N
|
M10 x 1
|
0.236 in
6.0 mm
|
Brak blokady
|
0.984 in
25.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
||
57,7582 zł - 57,7582 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.551 in
39.4 mm
|
9.00 N
9.00 N
|
M12 x 1.75
|
|
Położenie spoczynkowe
|
0.945 in
24.0 mm
|
4.00 N
4.00 N
|
||
42,541 zł - 42,541 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.594 in
40.5 mm
|
23.0 N
23.0 N
|
M12 x 1.5
|
0.276 in
7.0 mm
|
Brak blokady
|
1.102 in
28.0 mm
|
10.0 N
10.0 N
|
||
43,3802 zł - 43,3802 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.87 in
47.5 mm
|
35.00 N
35.00 N
|
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
Brak blokady
|
1.299 in
33.0 mm
|
11.00 N
11.00 N
|
||
31,5007 zł - 31,5007 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.339 in
34.0 mm
|
16.00 N
16.00 N
|
M10 x 1
|
0.236 in
6.0 mm
|
Brak blokady
|
0.984 in
25.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
||
40,0208 zł - 40,0208 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.929 in
49.0 mm
|
21.00 N
21.00 N
|
M10
|
0.787 in
20.0 mm
|
Brak blokady
|
0.709 in
18.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
34,7498 zł - 34,7498 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.575 in
40.0 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M8 x 1
|
0.63 in
16.0 mm
|
Brak blokady
|
0.63 in
16.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
58,464 zł - 58,464 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.87 in
47.5 mm
|
35.0 N
35.0 N
|
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
Blokada
|
1.299 in
33.0 mm
|
11 N
11 N
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować