Służą do blokowania, pozycjonowania, indeksowania i zabezpieczania. Nasze trzpienie ustalające umożliwiają szybką regulację różnych platform, mocowań i stołów. Do stosowania w sprzęcie gimnastycznym, medycznym, cateringowym, pojemnikach itp.
Grupa SR: SR5409
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Materiał noska | Siła końcowa | Rodzaj noska | Początkowa siła końcowa | Materiał korpusu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71,2942 zł - 71,2942 zł | 3 Na stanie | 
 
M16 x 1.5
 
 | 
 
Stal polerowana
 
 | 
 
25.00 N
 
25.00 N
 
 | 
 
Pin
 
 | 
 
10.00 N
 
10.00 N
 
 | 
 
Stal polerowana
 
 | 
||
| 6,9209 zł - 6,9209 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
 
M5
 
 | 
 
Stal nierdzewna
 
 | 
 
11.00 N
 
11.00 N
 
 | 
 
Kulka
 
 | 
 
7.00 N
 
7.00 N
 
 | 
 
Stal nierdzewna
 
 | 
||
| 62,7247 zł - 62,7247 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
 
M12 x 1.5
 
 | 
 
Stal polerowana
 
 | 
 
30.00 N
 
30.00 N
 
 | 
 
Pin
 
 | 
 
11.00 N
 
11.00 N
 
 | 
 
Stal polerowana
 
 | 
||
| 140,0588 zł - 140,0588 zł | 1 Na stanie | 
 
M16 x 1.5
 
 | 
 
Stal nierdzewna
 
 | 
 
35.00 N
 
35.00 N
 
 | 
 
Pin
 
 | 
 
17.00 N
 
17.00 N
 
 | 
 
Stal nierdzewna
 
 | 
||
| 72,7388 zł - 72,7388 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
 
M10 x 1.0
 
 | 
 
Stal nierdzewna
 
 | 
 
15.00 N
 
15.00 N
 
 | 
 
Pin
 
 | 
 
6.00 N
 
6.00 N
 
 | 
 
Stal nierdzewna
 
 | 
||
| 8,2056 zł - 8,2056 zł | 160 Na stanie | 
 
M10
 
 | 
 
Stal polerowana
 
 | 
 
70.00 N
 
70.00 N
 
 | 
 
Kulka
 
 | 
 
40.00 N
 
40.00 N
 
 | 
 
Stal polerowana
 
 | 
||
| 5,0121 zł - 5,0121 zł | 80 Na stanie | 
 
M3
 
 | 
 
Stal polerowana
 
 | 
 
5.0 N
 
5.0 N
 
 | 
 
Kulka
 
 | 
 
3.0 N
 
3.0 N
 
 | 
 
Stal polerowana
 
 | 
||
| 10270561 | 63,6083 zł - 63,6083 zł | 978 Na stanie | 
 
M12 x 1.5
 
 | 
 
Stal polerowana
 
 | 
 
20.00 N
 
20.00 N
 
 | 
 
Pin
 
 | 
 
12.00 N
 
12.00 N
 
 | 
 
Stal polerowana
 
 | 
|
| 11,9286 zł - 11,9286 zł | 120 Na stanie | 
 
M10
 
 | 
 
Stal nierdzewna
 
 | 
 
50.00 N
 
50.00 N
 
 | 
 
Kulka
 
 | 
 
35.00 N
 
35.00 N
 
 | 
 
Stal nierdzewna
 
 | 
||
| 6,2869 zł - 6,2869 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
 
M6
 
 | 
 
Stal polerowana
 
 | 
 
18.00 N
 
18.00 N
 
 | 
 
Kulka
 
 | 
 
10.00 N
 
10.00 N
 
 | 
 
Stal polerowana
 
 | 
||
| 23,5784 zł - 23,5784 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
 
M16
 
 | 
 
Stal nierdzewna
 
 | 
 
140.00 N
 
140.00 N
 
 | 
 
Kulka
 
 | 
 
85.00 N
 
85.00 N
 
 | 
 
Stal nierdzewna
 
 | 
||
| 28,8457 zł - 28,8457 zł | 78 Na stanie | 
 
M20
 
 | 
 
Stal nierdzewna
 
 | 
 
100.00 N
 
100.00 N
 
 | 
 
Kulka
 
 | 
 
60.00 N
 
60.00 N
 
 | 
 
Stal nierdzewna
 
 | 
||
| 5,5994 zł - 5,5994 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
 
M4
 
 | 
 
Stal polerowana
 
 | 
 
8.00 N
 
8.00 N
 
 | 
 
Kulka
 
 | 
 
5.00 N
 
5.00 N
 
 | 
 
Stal polerowana
 
 | 
||
| 61,0733 zł - 61,0733 zł | 37 Na stanie | 
 
M10 x 1.0
 
 | 
 
Stal polerowana
 
 | 
 
25.0 N
 
25.0 N
 
 | 
 
Pin
 
 | 
 
8.0 N
 
8.0 N
 
 | 
 
Stal polerowana
 
 | 
||
| 8,1122 zł - 8,1122 zł | 1000 Na stanie | 
 
M6
 
 | 
 
Stal nierdzewna
 
 | 
 
18.00 N
 
18.00 N
 
 | 
 
Kulka
 
 | 
 
10.00 N
 
10.00 N
 
 | 
 
Stal nierdzewna
 
 | 
||
| 10270592 | 90,5782 zł - 90,5782 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
 
M12 x 1.5
 
 | 
 
Stal nierdzewna
 
 | 
 
20.00 N
 
20.00 N
 
 | 
 
Pin
 
 | 
 
9.00 N
 
9.00 N
 
 | 
 
Stal nierdzewna
 
 | 
|
| 10,4906 zł - 10,4906 zł | 349 Na stanie | 
 
M8
 
 | 
 
Stal nierdzewna
 
 | 
 
25.00 N
 
25.00 N
 
 | 
 
Kulka
 
 | 
 
15.00 N
 
15.00 N
 
 | 
 
Stal nierdzewna
 
 | 
||
| 77,0079 zł - 77,0079 zł | 25 Na stanie | 
 
M16 x 1.5
 
 | 
 
Stal polerowana
 
 | 
 
30.00 N
 
30.00 N
 
 | 
 
Pin
 
 | 
 
13.00 N
 
13.00 N
 
 | 
 
Stal polerowana
 
 | 
||
| 7,1126 zł - 7,1126 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
 
M8
 
 | 
 
Stal polerowana
 
 | 
 
45.00 N
 
45.00 N
 
 | 
 
Kulka
 
 | 
 
30.00 N
 
30.00 N
 
 | 
 
Stal polerowana
 
 | 
||
| 9,1986 zł - 9,1986 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
 
M12
 
 | 
 
Stal polerowana
 
 | 
 
80.00 N
 
80.00 N
 
 | 
 
Kulka
 
 | 
 
50.00 N
 
50.00 N
 
 | 
 
Stal polerowana
 
 | 
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować