Extension springs are helical coil springs designed to absorb energy while resisting pulling forces. The further they are stretched, the more force is generate, making them ideal for bringing two components together.
Common applications include Throttle Turn Mechanisms in Automotive, Trampolines, Fitness Equipment and Vibration Dampening Systems.
It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both extended and non-extended states. Materiał: Stal nierdzewna, Stal węglowa Grupa SR:
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Długość przy obciążeniu | Ugięcie sprężyny | Naprężenie początkowe | Całkowita długość | Materiał | Obciążenie przy długości obciążenia | Średnica zewnętrzna | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9,158 zł - 9,158 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
1.78 N
1.78 N
|
3 in
76.2 mm
|
Stal węglowa
|
19.57 N
19.57 N
|
|
||
13,3309 zł - 13,3309 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
1.48 N
1.48 N
|
4 in
101.6 mm
|
Stal nierdzewna
|
16.30 N
16.30 N
|
|
||
16,8699 zł - 16,8699 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
12.32 N
12.32 N
|
4 in
101.6 mm
|
Stal węglowa
|
137.09 N
137.09 N
|
|
||
8,4503 zł - 8,4503 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
2.22 N
2.22 N
|
0.752 in
19.1 mm
|
Stal węglowa
|
23.58 N
23.58 N
|
|
||
11,6297 zł - 11,6297 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
3.04 N
3.04 N
|
1.122 in
28.5 mm
|
Stal nierdzewna
|
33.57 N
33.57 N
|
|
||
15,4505 zł - 15,4505 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
27.89 N
27.89 N
|
3.5 in
88.9 mm
|
Stal węglowa
|
309.98 N
309.98 N
|
|
||
9,1147 zł - 9,1147 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
6.23 N
6.23 N
|
2.752 in
69.9 mm
|
Stal węglowa
|
70.28 N
70.28 N
|
|
||
8,9524 zł - 8,9524 zł | 450 Na stanie |
|
|
2.22 N
2.22 N
|
1.752 in
44.5 mm
|
Stal węglowa
|
23.58 N
23.58 N
|
|
||
9,3567 zł - 9,3567 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
7.56 N
7.56 N
|
1.37 in
34.8 mm
|
Stal węglowa
|
83.63 N
83.63 N
|
|
||
10,0819 zł - 10,0819 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
1.85 N
1.85 N
|
2.252 in
57.2 mm
|
Stal nierdzewna
|
19.64 N
19.64 N
|
|
||
8,8687 zł - 8,8687 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
3.65 N
3.65 N
|
2 in
50.8 mm
|
Stal węglowa
|
40.30 N
40.30 N
|
|
||
15,6039 zł - 15,6039 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
12.32 N
12.32 N
|
3 in
76.2 mm
|
Stal węglowa
|
137.09 N
137.09 N
|
|
||
11,9656 zł - 11,9656 zł | 30 Na stanie |
|
|
3.04 N
3.04 N
|
2.5 in
63.5 mm
|
Stal nierdzewna
|
33.57 N
33.57 N
|
|
||
8,9384 zł - 8,9384 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
1.78 N
1.78 N
|
1.252 in
31.8 mm
|
Stal węglowa
|
19.57 N
19.57 N
|
|
||
8,8687 zł - 8,8687 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
6.23 N
6.23 N
|
1.37 in
34.8 mm
|
Stal węglowa
|
70.28 N
70.28 N
|
|
||
15,4505 zł - 15,4505 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
27.89 N
27.89 N
|
2.752 in
69.9 mm
|
Stal węglowa
|
309.98 N
309.98 N
|
|
||
11,9656 zł - 11,9656 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
5.19 N
5.19 N
|
1.752 in
44.5 mm
|
Stal nierdzewna
|
58.54 N
58.54 N
|
|
||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
0.71 N
0.71 N
|
0.622 in
15.8 mm
|
Stal nierdzewna
|
7.67 N
7.67 N
|
|
|||
10439944 | 11,6297 zł - 11,6297 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
1.48 N
1.48 N
|
1.5 in
38.1 mm
|
Stal nierdzewna
|
16.30 N
16.30 N
|
|
|
10,0819 zł - 10,0819 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
0.71 N
0.71 N
|
1.752 in
44.5 mm
|
Stal nierdzewna
|
7.67 N
7.67 N
|
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować