Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Fixing clips are placed into the seated position, before the ball unit is fitted, locking the unit securely in position.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Wysokość korpusu | Średnica całkowita | Średnica podstawy | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,6796 zł - 8,6796 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.276 in
7.0 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
1.445 in
36.7 mm
|
||
| 8,2034 zł - 8,2034 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.276 in
7.0 mm
|
2.161 in
54.9 mm
|
1.799 in
45.7 mm
|
||
| 6,0267 zł - 6,0267 zł | 7 Na stanie |
0.236 in
6.0 mm
|
1.217 in
30.9 mm
|
0.972 in
24.7 mm