Męskie pokrętła mają uchwyt z radełkowaną powierzchnią zewnętrzną, dzięki czemu jest ergonomiczny i dobrze przylega do dłoni. Te bardzo wytrzymałe pokrętła są wkładane w żeńskie elementy montażowe i zapewniają ochronę przed działaniem olejów, paliw i smarów.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica pokrętła | Rozmiar gwintu | Materiał gwintu | Rodzaj mocowania | Długość gwintu | Materiał pokrętła | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98,4281 zł - 241,1488 zł | 1 Na stanie |
|
M8
|
Stal ocynkowana
|
Męskie
|
0.472 in
12.0 mm
|
Stal
|
||
| 1,2538 zł - 1,2538 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.591 in
15.0 mm
|
M4
|
Stal ocynkowana
|
Śruba
|
0.335 in
8.5 mm
|
PA
|
||
| 13,1994 zł - 13,1994 zł | 6 Na stanie |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Mosiądz
|
Śruba
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
| 18,9446 zł - 18,9446 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Mosiądz
|
Śruba
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
| 5,8655 zł - 9,1242 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 5,3993 zł - 11,836 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Mosiądz
|
Śruba
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
| 20,1367 zł - 20,1367 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Mosiądz
|
Śruba
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
| 6,4879 zł - 10,0922 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 6,6627 zł - 14,6288 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Mosiądz
|
Śruba
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
| 8,3735 zł - 8,3735 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.984 in
25.0 mm
|
M8
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 8,3735 zł - 8,3735 zł | 81 Na stanie |
0.984 in
25.0 mm
|
M8
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 12,2228 zł - 12,2228 zł | 1 Na stanie |
1.22 in
31.0 mm
|
M6
|
|
|
|
PP
|
||
| 18,3414 zł - 18,3414 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 8,2187 zł - 15,6661 zł | 10 Na stanie |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Mosiądz
|
Śruba
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
| 3,2891 zł - 8,0582 zł | 455 Na stanie |
0.906 in
23.0 mm
|
M5
|
|
|
|
|
||
| 3,9641 zł - 9,7121 zł | 507 Na stanie |
1.102 in
28.0 mm
|
M8
|
|
|
|
|
||
| 11,2376 zł - 11,4105 zł | 10 Na stanie |
1.26 in
32.0 mm
|
M8
|
Mosiądz
|
Śruba
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
||
| 9,6805 zł - 9,6805 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Mosiądz
|
Śruba
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
||
| 1,6804 zł - 4,1171 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.866 in
22.0 mm
|
M6
|
Stal ocynkowana
|
Śruba
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
||
| 3,5045 zł - 8,5861 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.906 in
23.0 mm
|
M6