Menu Search

Gałki radełkowane do szybkiego dokręcania

W produkcji

Pokrętła radełkowane do szybkiego dokręcania mają powierzchnię radełkowaną, która ułatwia chwytanie i obracanie. Można je łatwo dokręcić lub odkręcić samymi palcami, bez konieczności używania narzędzi. Pozwala to zaoszczędzić czas i wysiłek w sytuacjach wymagających częstej zmiany ustawienia.

Pokrętło nakłada się ukośnie na trzpień gwintowany, a następnie umieszcza w położeniu osiowym, aby zamocować na gwincie trzpienia. Można je zablokować, lekko je obracając.

Elementy używane w różnorodnych zastosowaniach przemysłowych, w tym w branży motoryzacyjnej, lotniczej i w urządzeniach medycznych.

  • Pokrętło nakłada się ukośnie na trzpień gwintowany, a następnie umieszcza w położeniu osiowym, aby zamocować na gwincie trzpienia.
  • Są używane w różnorodnych zastosowaniach przemysłowych, w tym w branży motoryzacyjnej, lotniczej i w urządzeniach medycznych.
Materiał: Stal Grupa SR: SR37360

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
4 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność h1 d4 d3 d1 d2 k Kup
71,0307 zł - 94,7076 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
13.0
32.0
M12
40.0
53,4715 zł - 71,2642 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.7
20.0
M8
30.0
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.7
16.0
M6
24.0
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
11.0
28.0
M10
36.0
Gałka radełkowana - szybkie dokręcanie M12 40.0 Stal

20179724

Przedział cen netto
94,7076 zł - 71,0307 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M12
  • d2
    40.0
  • d3
    32.0
  • d4
    13.0
  • Waga g
    145.0
Gałka radełkowana - szybkie dokręcanie M8 30.0 Stal

20179823

Przedział cen netto
71,2642 zł - 53,4715 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M8
  • d2
    30.0
  • d3
    20.0
  • d4
    8.7
  • Waga g
    70.0
Gałka radełkowana - szybkie dokręcanie M6 24.0 Stal

20179816


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M6
  • d2
    24.0
  • d3
    16.0
  • d4
    6.7
  • Waga g
    35.0
Gałka radełkowana - szybkie dokręcanie M10 36.0 Stal

20179830


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M10
  • d2
    36.0
  • d3
    28.0
  • d4
    11.0
  • Waga g
    120.0