Męskie pokrętła mają uchwyt z radełkowaną powierzchnią zewnętrzną, dzięki czemu jest ergonomiczny i dobrze przylega do dłoni. Te bardzo wytrzymałe pokrętła są wkładane w żeńskie elementy montażowe i zapewniają ochronę przed działaniem olejów, paliw i smarów.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica pokrętła | Rozmiar gwintu | Materiał gwintu | Rodzaj mocowania | Długość gwintu | Materiał pokrętła | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.362 in
60.0 mm
|
M10
|
Stal nierdzewna
|
Gwint żeński
|
0.787 in
20.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Stal nierdzewna
|
Gwint żeński
|
0.63 in
16.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
Stal nierdzewna
|
Gwint żeński
|
0.512 in
13.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Stal nierdzewna
|
Śruba
|
1.181 in
30.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Stal nierdzewna
|
Gwint żeński
|
0.591 in
15.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Stal nierdzewna
|
Śruba
|
0.63 in
16.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Stal nierdzewna
|
Gwint żeński
|
0.63 in
16.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Stal nierdzewna
|
Śruba
|
0.984 in
25.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Stal nierdzewna
|
Gwint żeński
|
0.709 in
18.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Stal nierdzewna
|
Gwint żeński
|
0.787 in
20.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.362 in
60.0 mm
|
M10
|
Stal nierdzewna
|
Gwint żeński
|
0.787 in
20.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Stal nierdzewna
|
Gwint żeński
|
0.866 in
22.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Stal nierdzewna
|
Śruba
|
1.181 in
30.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Stal nierdzewna
|
Śruba
|
0.787 in
20.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Stal nierdzewna
|
Śruba
|
0.984 in
25.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
|||
| 9,896 zł - 9,896 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.26 in
32.0 mm
|
M8
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 4,079 zł - 9,9936 zł | 250 Na stanie |
1.102 in
28.0 mm
|
M8
|
|
|
|
|
||
| 12,0227 zł - 12,0227 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.26 in
32.0 mm
|
M8
|
Stal ocynkowana
|
Śruba
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||
| 18,9159 zł - 18,9159 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Mosiądz
|
Śruba
|
1.969 in
50.0 mm
|
PA
|
||
| 7,2532 zł - 7,2532 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.63 in
16.0 mm
|
M5
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować