Gałki z wycięciem mają zaokrąglony kształt klepsydry, który zapewnia mocny i wygodny chwyt. Te wytrzymałe pokrętła pasują do gwintowanych elementów montażowych i zapewniają ochronę przed działaniem olejów, paliw i smarów.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica pokrętła | Rozmiar gwintu | Materiał gwintu | Rodzaj mocowania | Materiał pokrętła | Wysokość całkowita | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82,3967 zł - 201,8721 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M6
|
Stal ocynkowana
|
Męskie
|
Stal
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 78,4969 zł - 192,3174 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M5
|
Stal nierdzewna
|
Female
|
Stal nierdzewna
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 204,8871 zł - 501,9734 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M10
|
Stal nierdzewna
|
Female
|
Stal nierdzewna
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 184,3202 zł - 451,5847 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M10
|
Stal ocynkowana
|
Female
|
Stal
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
| 208,8655 zł - 511,7205 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M10
|
Stal ocynkowana
|
Female
|
Stal
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 180,8425 zł - 443,0642 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M10
|
Stal nierdzewna
|
Female
|
Stal nierdzewna
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
| 89,2579 zł - 218,6818 zł | 9 Na stanie |
|
M6
|
Stal ocynkowana
|
Female
|
Stal
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 80,8566 zł - 198,0988 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M6
|
Stal nierdzewna
|
Męskie
|
Stal nierdzewna
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 230,9913 zł - 565,9287 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M12
|
Stal nierdzewna
|
Męskie
|
Stal nierdzewna
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 78,4969 zł - 78,4969 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M5
|
Stal ocynkowana
|
Female
|
Stal
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 242,2044 zł - 593,4009 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M12
|
Stal ocynkowana
|
Męskie
|
Stal
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 164,4816 zł - 402,9801 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M8
|
Stal nierdzewna
|
Męskie
|
Stal nierdzewna
|
2.087 in
53.0 mm
|
||
| 117,3014 zł - 287,3886 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M6
|
Stal ocynkowana
|
Female
|
Stal
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
| 88,4078 zł - 216,5992 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M6
|
Stal nierdzewna
|
Female
|
Stal nierdzewna
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 166,0632 zł - 406,8549 zł | 10 Na stanie |
|
M8
|
Stal ocynkowana
|
Męskie
|
Stal
|
2.087 in
53.0 mm
|
||
| 117,3014 zł - 287,3886 zł | 35 Na stanie |
|
M6
|
Stal nierdzewna
|
Female
|
Stal nierdzewna
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
| 93,7582 zł - 229,7076 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M8
|
Stal nierdzewna
|
Męskie
|
Stal nierdzewna
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
| 10209561 | 131,8088 zł - 322,9315 zł | 6 Na stanie |
|
M8
|
Stal ocynkowana
|
Męskie
|
Stal
|
1.693 in
43.0 mm
|
|
| 126,8813 zł - 310,8593 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M8
|
Stal nierdzewna
|
Męskie
|
Stal nierdzewna
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować