Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Te główki przegubów o zwiększonej wytrzymałości z końcówką żeńską mogą służyć do połączenia dwóch prętów gwintowanych, lin lub innych komponentów. Są zintegrowane z kulistym łożyskiem ślizgowym. Są wyposażone w gwintowaną oprawę żeńską i zintegrowane kuliste łożysko ślizgowe. Kuliste łożysko ślizgowe przenosi obciążenia promieniowe i osiowe. Pozwalają na niewspółosiowość kątową, dzięki czemu idealnie sprawdzają się w zastosowaniach wymagających elastyczności i nośności.
Kulka łożyska główki przegubu przemieszcza się po panwi wykonanej z wzmacnianego włóknem szklanym kompozytu nylonowo-teflonowego. Taka konstrukcja gwarantuje, że te główki przegubów nie wymagają konserwacji. Główki przegubów z łożyskiem ślizgowym charakteryzują się minimalnym tarciem w momencie rozpoczęcia ruchu i praktycznie zerowym luzem. Inną zaletą kompozytu z tworzywa sztucznego jest to, że jest odporne na działanie cząstek stałych, które mogą dostać się do panwi.
Zapewniają długotrwałe wykończenie odporne na korozję i zużycie. Oprawa z gwintem żeńskim ułatwia przyłączenie do pasującego komponentu. Wytrzymują również temperaturę od -30C do +60C bez utraty nośności. Wyższe temperatury powodują obniżenie nośności. Są wykorzystywane w układach kierowniczych, zawieszenia i mechanizmach łączących w motoryzacji, budownictwie i automatyce przemysłowej.
Materiał: Stal nierdzewna, Stal Grupa SR: SRR3566, SRR3551
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Gwint ręczny | d4 | l1 | d2 | d1 | d3 | l2 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110,4922 zł - 138,0919 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Right Hand
|
28.0
|
43.0
|
M10
|
10.0
|
19.05
|
20.0
|
||
| 78,456 zł - 98,07 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Left Hand
|
18.0
|
27.0
|
M4
|
5.0
|
11.11
|
10.0
|
||
| 627,648 zł - 784,56 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Right Hand
|
70.0
|
110.0
|
M30x2.0
|
30.0
|
50.80
|
51.0
|
||
| 451,4022 zł - 564,2294 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Right Hand
|
60.0
|
94.0
|
M24x2.0
|
25.0
|
42.85
|
42.0
|
||
| 294,1633 zł - 367,7158 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Right Hand
|
46.0
|
71.0
|
M18x1.5
|
18.0
|
31.75
|
32.0
|
||
| 407,1306 zł - 508,9366 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Left Hand
|
54.0
|
84.0
|
M22x1.5
|
22.0
|
38.10
|
37.0
|
||
| 294,1633 zł - 367,7158 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Left Hand
|
46.0
|
71.0
|
M18x1.5
|
18.0
|
31.75
|
32.0
|
||
| 194,8791 zł - 243,5872 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Right Hand
|
36.0
|
57.0
|
M14
|
14.0
|
25.40
|
25.0
|
||
| 91,0183 zł - 113,7612 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Right Hand
|
20.0
|
30.0
|
M6
|
6.0
|
12.70
|
12.0
|
||
| 91,0183 zł - 113,7612 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Right Hand
|
18.0
|
27.0
|
M5
|
5.0
|
11.11
|
10.0
|
||
| 367,8559 zł - 459,8082 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Left Hand
|
42.0
|
85.0
|
M16x1.5
|
16.0
|
28.57
|
28.0
|
||
| 142,3416 zł - 177,927 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Right Hand
|
32.0
|
50.0
|
M12x1.25
|
12.0
|
22.22
|
22.0
|
||
| 110,4922 zł - 138,0919 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Right Hand
|
28.0
|
43.0
|
M10x1.25
|
10.0
|
19.05
|
20.0
|
||
| 147,2918 zł - 184,1381 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Right Hand
|
20.0
|
40.0
|
M6
|
6.0
|
12.7
|
12.0
|
||
| 142,3416 zł - 177,927 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Right Hand
|
32.0
|
50.0
|
M12
|
12.0
|
22.22
|
22.0
|
||
| 269,7859 zł - 337,2207 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Left Hand
|
36.0
|
75.0
|
M14
|
14.0
|
25.4
|
25.0
|
||
| 1 127,4314 zł - 1 409,2659 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Left Hand
|
70.0
|
145.0
|
M27x2.0
|
30.0
|
50.8
|
51.0
|
||
| 833,2681 zł - 1 041,5968 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Left Hand
|
60.0
|
124.0
|
M24x2.0
|
25.0
|
42.85
|
42.0
|
||
| 480,7298 zł - 600,9356 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Left Hand
|
46.0
|
94.0
|
M18x1.5
|
18.0
|
31.75
|
32.0
|
||
| 367,8559 zł - 459,8082 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Left Hand
|
42.0
|
85.0
|
M16
|
16.0
|
28.57
|
28.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować