Te główki przegubów o zwiększonej wytrzymałości z końcówką żeńską mogą służyć do połączenia dwóch prętów gwintowanych, lin lub innych komponentów. Są zintegrowane z kulistym łożyskiem ślizgowym. Są wyposażone w gwintowaną oprawę żeńską i zintegrowane kuliste łożysko ślizgowe. Kuliste łożysko ślizgowe przenosi obciążenia promieniowe i osiowe. Pozwalają na niewspółosiowość kątową, dzięki czemu idealnie sprawdzają się w zastosowaniach wymagających elastyczności i nośności.
Kulka łożyska główki przegubu przemieszcza się po panwi wykonanej z wzmacnianego włóknem szklanym kompozytu nylonowo-teflonowego. Taka konstrukcja gwarantuje, że te główki przegubów nie wymagają konserwacji. Główki przegubów z łożyskiem ślizgowym charakteryzują się minimalnym tarciem w momencie rozpoczęcia ruchu i praktycznie zerowym luzem. Inną zaletą kompozytu z tworzywa sztucznego jest to, że jest odporne na działanie cząstek stałych, które mogą dostać się do panwi.
Zapewniają długotrwałe wykończenie odporne na korozję i zużycie. Oprawa z gwintem żeńskim ułatwia przyłączenie do pasującego komponentu. Wytrzymują również temperaturę od -30C do +60C bez utraty nośności. Wyższe temperatury powodują obniżenie nośności. Są wykorzystywane w układach kierowniczych, zawieszenia i mechanizmach łączących w motoryzacji, budownictwie i automatyce przemysłowej.
Materiał: Stal nierdzewna, Stal Grupa SR: SRR3566, SRR3551
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Gwint ręczny | d4 | l1 | d2 | d1 | d3 | l2 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 833,2681 zł - 1 041,5968 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Left Hand
|
60.0
|
124.0
|
M24x2.0
|
25.0
|
42.85
|
42.0
|
||
| 225,9346 zł - 282,3949 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Right Hand
|
32.0
|
66.0
|
M12
|
12.0
|
22.22
|
22.0
|
||
| 147,2918 zł - 184,1381 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Left Hand
|
18.0
|
36.0
|
M5
|
5.0
|
11.11
|
10.0
|
||
| 147,2918 zł - 184,1381 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Left Hand
|
20.0
|
40.0
|
M6
|
6.0
|
12.7
|
12.0
|
||
| 147,2918 zł - 184,1381 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Right Hand
|
20.0
|
40.0
|
M6
|
6.0
|
12.7
|
12.0
|
||
| 176,6661 zł - 220,8443 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Left Hand
|
28.0
|
57.0
|
M10
|
10.0
|
19.05
|
20.0
|
||
| 490,2566 zł - 612,8441 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Right Hand
|
50.0
|
102.0
|
M20x1.5
|
20.0
|
34.92
|
33.0
|
||
| 147,2918 zł - 184,1381 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Right Hand
|
18.0
|
36.0
|
M4
|
5.0
|
11.11
|
10.0
|
||
| 1 127,4314 zł - 1 409,2659 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Left Hand
|
70.0
|
145.0
|
M30x2.0
|
30.0
|
50.8
|
51.0
|
||
| 225,9346 zł - 282,3949 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Right Hand
|
32.0
|
66.0
|
M12x1.25
|
12.0
|
22.22
|
22.0
|
||
| 176,6661 zł - 220,8443 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Right Hand
|
28.0
|
57.0
|
M10
|
10.0
|
19.05
|
20.0
|
||
| 225,9346 zł - 282,3949 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Left Hand
|
32.0
|
66.0
|
M12
|
12.0
|
22.22
|
22.0
|
||
| 130,293 zł - 162,8896 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Left Hand
|
32.0
|
50.0
|
M12x1.25
|
12.0
|
22.22
|
22.0
|
||
| 194,8791 zł - 243,5872 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Left Hand
|
36.0
|
57.0
|
M14
|
14.0
|
25.40
|
25.0
|
||
| 91,0183 zł - 113,7612 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Left Hand
|
20.0
|
30.0
|
M6
|
6.0
|
12.70
|
12.0
|
||
| 451,4022 zł - 564,2294 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Left Hand
|
60.0
|
94.0
|
M24x2.0
|
25.0
|
42.85
|
42.0
|
||
| 809,2643 zł - 1 011,5687 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Left Hand
|
54.0
|
111.0
|
M22x1.5
|
22.0
|
38.0
|
37.0
|
||
| 230,4645 zł - 288,0923 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Left Hand
|
42.0
|
64.0
|
M16x1.5
|
16.0
|
28.57
|
28.0
|
||
| 230,4645 zł - 288,0923 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Left Hand
|
42.0
|
64.0
|
M16
|
16.0
|
28.57
|
28.0
|
||
| 142,3416 zł - 177,927 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Left Hand
|
32.0
|
50.0
|
M12
|
12.0
|
22.22
|
22.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować