Menu Search

Główki przegubów o dużej wytrzymałości - żeńskie

W produkcji

Te główki przegubów o zwiększonej wytrzymałości z końcówką żeńską mogą służyć do połączenia dwóch prętów gwintowanych, lin lub innych komponentów. Są zintegrowane z kulistym łożyskiem ślizgowym. Są wyposażone w gwintowaną oprawę żeńską i zintegrowane kuliste łożysko ślizgowe. Kuliste łożysko ślizgowe przenosi obciążenia promieniowe i osiowe. Pozwalają na niewspółosiowość kątową, dzięki czemu idealnie sprawdzają się w zastosowaniach wymagających elastyczności i nośności.

Kulka łożyska główki przegubu przemieszcza się po panwi wykonanej z wzmacnianego włóknem szklanym kompozytu nylonowo-teflonowego. Taka konstrukcja gwarantuje, że te główki przegubów nie wymagają konserwacji. Główki przegubów z łożyskiem ślizgowym charakteryzują się minimalnym tarciem w momencie rozpoczęcia ruchu i praktycznie zerowym luzem. Inną zaletą kompozytu z tworzywa sztucznego jest to, że jest odporne na działanie cząstek stałych, które mogą dostać się do panwi.

Zapewniają długotrwałe wykończenie odporne na korozję i zużycie. Oprawa z gwintem żeńskim ułatwia przyłączenie do pasującego komponentu. Wytrzymują również temperaturę od -30C do +60C bez utraty nośności. Wyższe temperatury powodują obniżenie nośności. Są wykorzystywane w układach kierowniczych, zawieszenia i mechanizmach łączących w motoryzacji, budownictwie i automatyce przemysłowej.

  • Oprawa z gwintem żeńskim ułatwia przyłączenie do pasującego komponentu.
  • Zapewniają długotrwałe wykończenie odporne na korozję i zużycie.
  • Wytrzymują temperaturę od -30C do +60C bez utraty nośności.
Materiał: Stal nierdzewna, Stal Grupa SR: SRR3566, SRR3551

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
68 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Gwint ręczny d4 l1 d2 d1 d3 l2 Kup
1 127,4314 zł - 1 409,2659 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Left Hand
70.0
145.0
M27x2.0
30.0
50.8
51.0
225,9346 zł - 282,3949 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Right Hand
32.0
66.0
M12x1.25
12.0
22.22
22.0
367,8559 zł - 459,8082 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Left Hand
42.0
85.0
M16
16.0
28.57
28.0
490,2566 zł - 612,8441 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Left Hand
50.0
102.0
M20x1.5
20.0
34.92
33.0
367,8559 zł - 459,8082 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Right Hand
42.0
85.0
M16x1.5
16.0
28.57
28.0
367,8559 zł - 459,8082 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Left Hand
42.0
85.0
M16x1.5
16.0
28.57
28.0
269,7859 zł - 337,2207 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Right Hand
36.0
75.0
M14
14.0
25.4
25.0
161,7688 zł - 202,211 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Left Hand
24.0
48.0
M8
8.0
15.87
16.0
  • z 4
Główka przegubu o dużej wytrzymałości 30.0 145.0 M27x2.0 Stal nierdzewna

20265144

Przedział cen netto
1 409,2659 zł - 1 127,4314 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Gwint ręczny
    Left Hand
  • d1
    30.0
  • l1
    145.0
  • d2
    M27x2.0
  • d3
    50.8
Główka przegubu o dużej wytrzymałości 12.0 66.0 M12x1.25 Stal nierdzewna

20264956

Przedział cen netto
282,3949 zł - 225,9346 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Gwint ręczny
    Right Hand
  • d1
    12.0
  • l1
    66.0
  • d2
    M12x1.25
  • d3
    22.22
Główka przegubu o dużej wytrzymałości 16.0 85.0 M16 Stal nierdzewna

20264819

Przedział cen netto
459,8082 zł - 367,8559 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Gwint ręczny
    Left Hand
  • d1
    16.0
  • l1
    85.0
  • d2
    M16
  • d3
    28.57
Główka przegubu o dużej wytrzymałości 20.0 102.0 M20x1.5 Stal nierdzewna

20264840

Przedział cen netto
612,8441 zł - 490,2566 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Gwint ręczny
    Left Hand
  • d1
    20.0
  • l1
    102.0
  • d2
    M20x1.5
  • d3
    34.92
Główka przegubu o dużej wytrzymałości 16.0 85.0 M16x1.5 Stal nierdzewna

20264987

Przedział cen netto
459,8082 zł - 367,8559 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Gwint ręczny
    Right Hand
  • d1
    16.0
  • l1
    85.0
  • d2
    M16x1.5
  • d3
    28.57
Główka przegubu o dużej wytrzymałości 16.0 85.0 M16x1.5 Stal nierdzewna

20264826

Przedział cen netto
459,8082 zł - 367,8559 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Gwint ręczny
    Left Hand
  • d1
    16.0
  • l1
    85.0
  • d2
    M16x1.5
  • d3
    28.57
Główka przegubu o dużej wytrzymałości 14.0 75.0 M14 Stal nierdzewna

20264963

Przedział cen netto
337,2207 zł - 269,7859 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Gwint ręczny
    Right Hand
  • d1
    14.0
  • l1
    75.0
  • d2
    M14
  • d3
    25.4
Główka przegubu o dużej wytrzymałości 8.0 48.0 M8 Stal nierdzewna

20264758

Przedział cen netto
202,211 zł - 161,7688 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Gwint ręczny
    Left Hand
  • d1
    8.0
  • l1
    48.0
  • d2
    M8
  • d3
    15.87