Menu Search

Gwintowane nakrętki sześciokątne - wciskane

Na stanie

Gwintowana nakrętka jest wciskana na gwint kołka. Montaż: wcisnąć całkowicie nakrętkę mocującą do wybranego położenia, a następnie zablokować ją poprzez obrót o 180

Grupa SR: SR2305

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
4 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Rozmiar gwintu Rozwartość klucza Średnica zewnętrzna Wysokość całkowita Kup
10215319 Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6
12.7 mm
15.0 mm
6.9 mm
5629 Na stanie
M5
10.0 mm
12.0 mm
5.8 mm
10215289 500 Na stanie
M3
6.9 mm
8.2 mm
4.2 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M4
8.0 mm
9.6 mm
4.8 mm
Nakrętka szybkomocująca M6 12.7 mm PA66 Czarny

10215319


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    12.7 mm
  • Średnica zewnętrzna
    15.0 mm
  • Wysokość całkowita
    6.9 mm
  • Wysokość wargi
    2.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
Nakrętka szybkomocująca M5 10.0 mm PA66 Czarny

10215302


Zapasy magazynowe
5629 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    10.0 mm
  • Średnica zewnętrzna
    12.0 mm
  • Wysokość całkowita
    5.8 mm
  • Wysokość wargi
    2.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5
Nakrętka szybkomocująca M3 6.9 mm PA66 Czarny

10215289


Zapasy magazynowe
500 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    6.9 mm
  • Średnica zewnętrzna
    8.2 mm
  • Wysokość całkowita
    4.2 mm
  • Wysokość wargi
    2.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3
Nakrętka szybkomocująca M4 8.0 mm PA66 Czarny

10215296


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    8.0 mm
  • Średnica zewnętrzna
    9.6 mm
  • Wysokość całkowita
    4.8 mm
  • Wysokość wargi
    2.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4