Te wsporniki z dwoma gwintami żeńskimi są przeznaczone do montażu ręcznego bez użycia narzędzi. Można je wykorzystywać w wielu różnych zastosowaniach. Dzięki gwintowi zapewniają wygodny montaż. Dostępne w kilku wersjach: sześciokątne lub okrągłe o różnych rozmiarach gwintów i długościach.
Grupa SR: SR2794 ,SR2796
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Kształt dystansu | Materiał | Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie) | Długość dystansu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,785 zł - 0,785 zł | 476 Na stanie |
Okrągłe
|
PA
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 3,1933 zł - 3,1933 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Okrągłe
|
PA
|
M2
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,9412 zł - 0,9412 zł | 400 Na stanie |
Okrągłe
|
PA
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 6,1913 zł - 6,1913 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Okrągłe
|
PA
|
M5
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 6,0519 zł - 6,0519 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Okrągłe
|
PA
|
M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 3,6116 zł - 3,6116 zł | 200 Na stanie |
Okrągłe
|
PA
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 5,4941 zł - 5,4941 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Okrągłe
|
POM
|
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 3,5558 zł - 3,5558 zł | 300 Na stanie |
Okrągłe
|
PA
|
M5
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 6,0519 zł - 6,0519 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Okrągłe
|
PA
|
M4
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 6,8328 zł - 6,8328 zł | 200 Na stanie |
Okrągłe
|
PA
|
M4
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 3,5558 zł - 3,5558 zł | 500 Na stanie |
Okrągłe
|
PA
|
M5
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 4,0299 zł - 4,0299 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Okrągłe
|
PA
|
M2
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 4,1833 zł - 4,1833 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Okrągłe
|
PA
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 3,8905 zł - 3,8905 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Okrągłe
|
PA
|
M2
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 5,3965 zł - 5,3965 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Okrągłe
|
PA
|
M3
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 5,7818 zł - 5,7818 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Okrągłe
|
PA
|
M3
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 6,1913 zł - 6,1913 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Okrągłe
|
PA
|
M5
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 3,3885 zł - 3,3885 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Okrągłe
|
PA
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,8868 zł - 0,8868 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Okrągłe
|
PA
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,3805 zł - 1,3805 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Okrągłe
|
PA
|
M3
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować