Menu Search

Gwintowane tuleje dystansowe

Na stanie

Te wsporniki z dwoma gwintami żeńskimi są przeznaczone do montażu ręcznego bez użycia narzędzi. Można je wykorzystywać w wielu różnych zastosowaniach. Dzięki gwintowi zapewniają wygodny montaż. Dostępne w kilku wersjach: sześciokątne lub okrągłe o różnych rozmiarach gwintów i długościach.

Grupa SR: SR2794 ,SR2796

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
586 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Kształt dystansu Materiał Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie) Długość dystansu Kup
0,8077 zł - 0,9972 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Sześciokątny
Nylon 6/6
M3 x 0.5
14.0 mm
0,8154 zł - 1,0067 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Sześciokątny
Nylon 6/6
M4 x 0.7
15.0 mm
0,852 zł - 1,0518 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Sześciokątny
Nylon 6/6
M4 x 0.7
22.0 mm
0,8081 zł - 0,9976 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Sześciokątny
Nylon 6/6
M4 x 0.7
14.0 mm
0,8483 zł - 1,0473 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Sześciokątny
Nylon 6/6
M3.5 x 0.6
22.0 mm
0,7323 zł - 0,9041 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Sześciokątny
Nylon 6/6
M3 x 0.5
6.0 mm
0,7775 zł - 0,9599 zł 980 Na stanie
Sześciokątny
Nylon 6/6
M4 x 0.7
12.0 mm
0,7775 zł - 0,9599 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Sześciokątny
Nylon 6/6
M3 x 0.5
12.0 mm
1,8227 zł - 1,8227 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Sześciokątny
Nylon 6/6
M3 x 0.5
20.0 mm
0,7626 zł - 0,9414 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Sześciokątny
Nylon 6/6
M3.5 x 0.6
11.0 mm
0,7476 zł - 0,923 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Sześciokątny
Nylon 6/6
M3.5 x 0.6
10.0 mm
0,74 zł - 0,9136 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Sześciokątny
Nylon 6/6
M3 x 0.5
8.0 mm
0,8599 zł - 1,0616 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Sześciokątny
Nylon 6/6
M4 x 0.7
25.0 mm
0,8197 zł - 1,012 zł 1000 Na stanie
Sześciokątny
Nylon 6/6
M3 x 0.5
16.0 mm
0,7775 zł - 0,9599 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Sześciokątny
Nylon 6/6
M3.5 x 0.6
12.0 mm
0,7928 zł - 0,9788 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Sześciokątny
Nylon 6/6
M4 x 0.7
13.0 mm
0,8546 zł - 1,0551 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Sześciokątny
Nylon 6/6
M3 x 0.5
22.0 mm
0,7526 zł - 0,9292 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Sześciokątny
Nylon
M4 x 0.7
8.0 mm
0,9144 zł - 1,1289 zł 1000 Na stanie
Sześciokątny
Nylon
M4 x 0.7
15.0 mm
0,7779 zł - 0,9603 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Sześciokątny
Nylon
M4 x 0.7
12.0 mm
  • z 30
Wspornik męsko-żeński Sześciokątny 6.0 mm M3 14.0 mm

10372906

Przedział cen netto
0,9972 zł - 0,8077 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Długość gwintu wewnętrznego
    4.8 mm
  • Kształt dystansu
    Sześciokątny
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    M3 x 0.5
  • Długość dystansu
    14.0 mm
Wspornik męsko-żeński Sześciokątny 6.0 mm M4 15.0 mm

10373125

Przedział cen netto
1,0067 zł - 0,8154 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Długość gwintu wewnętrznego
    9.5 mm
  • Kształt dystansu
    Sześciokątny
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    M4 x 0.7
  • Długość dystansu
    15.0 mm
Wspornik męsko-żeński Sześciokątny 6.0 mm M4 22.0 mm

10373170

Przedział cen netto
1,0518 zł - 0,852 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Długość gwintu wewnętrznego
    9.5 mm
  • Kształt dystansu
    Sześciokątny
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    M4 x 0.7
  • Długość dystansu
    22.0 mm
Wspornik męsko-żeński Sześciokątny 6.0 mm M4 14.0 mm

10373118

Przedział cen netto
0,9976 zł - 0,8081 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Długość gwintu wewnętrznego
    9.5 mm
  • Kształt dystansu
    Sześciokątny
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    M4 x 0.7
  • Długość dystansu
    14.0 mm
Wspornik męsko-żeński Sześciokątny 6.0 mm M3.5 22.0 mm

10373057

Przedział cen netto
1,0473 zł - 0,8483 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Długość gwintu wewnętrznego
    6.4 mm
  • Kształt dystansu
    Sześciokątny
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    M3.5 x 0.6
  • Długość dystansu
    22.0 mm
Wspornik męsko-żeński Sześciokątny 6.0 mm M3 6.0 mm

10372845

Przedział cen netto
0,9041 zł - 0,7323 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Długość gwintu wewnętrznego
    4.0 mm
  • Kształt dystansu
    Sześciokątny
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    M3 x 0.5
  • Długość dystansu
    6.0 mm
Wspornik męsko-żeński Sześciokątny 6.0 mm M4 12.0 mm

10373095

Przedział cen netto
0,9599 zł - 0,7775 zł

Zapasy magazynowe
980 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Długość gwintu wewnętrznego
    9.5 mm
  • Kształt dystansu
    Sześciokątny
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    M4 x 0.7
  • Długość dystansu
    12.0 mm
Wspornik męsko-żeński Sześciokątny 6.0 mm M3 12.0 mm

10372883

Przedział cen netto
0,9599 zł - 0,7775 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Długość gwintu wewnętrznego
    4.8 mm
  • Kształt dystansu
    Sześciokątny
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    M3 x 0.5
  • Długość dystansu
    12.0 mm
Wspornik męsko-żeński Sześciokątny 6.0 mm M3 20.0 mm

10372937

Przedział cen netto
1,8227 zł - 1,8227 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Długość gwintu wewnętrznego
    4.8 mm
  • Kształt dystansu
    Sześciokątny
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    M3 x 0.5
  • Długość dystansu
    20.0 mm
Wspornik męsko-żeński Sześciokątny 6.0 mm M3.5 11.0 mm

10372982

Przedział cen netto
0,9414 zł - 0,7626 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Długość gwintu wewnętrznego
    6.4 mm
  • Kształt dystansu
    Sześciokątny
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    M3.5 x 0.6
  • Długość dystansu
    11.0 mm
Wspornik męsko-żeński Sześciokątny 6.0 mm M3.5 10.0 mm

10372975

Przedział cen netto
0,923 zł - 0,7476 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Długość gwintu wewnętrznego
    6.4 mm
  • Kształt dystansu
    Sześciokątny
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    M3.5 x 0.6
  • Długość dystansu
    10.0 mm
Wspornik męsko-żeński Sześciokątny 6.0 mm M3 8.0 mm

10372852

Przedział cen netto
0,9136 zł - 0,74 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Długość gwintu wewnętrznego
    4.8 mm
  • Kształt dystansu
    Sześciokątny
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    M3 x 0.5
  • Długość dystansu
    8.0 mm
Wspornik męsko-żeński Sześciokątny 6.0 mm M4 25.0 mm

10373187

Przedział cen netto
1,0616 zł - 0,8599 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Długość gwintu wewnętrznego
    9.5 mm
  • Kształt dystansu
    Sześciokątny
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    M4 x 0.7
  • Długość dystansu
    25.0 mm
Wspornik męsko-żeński Sześciokątny 6.0 mm M3 16.0 mm

10372913

Przedział cen netto
1,012 zł - 0,8197 zł

Zapasy magazynowe
1000 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Długość gwintu wewnętrznego
    4.8 mm
  • Kształt dystansu
    Sześciokątny
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    M3 x 0.5
  • Długość dystansu
    16.0 mm
Wspornik męsko-żeński Sześciokątny 6.0 mm M3.5 12.0 mm

10372999

Przedział cen netto
0,9599 zł - 0,7775 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Długość gwintu wewnętrznego
    6.4 mm
  • Kształt dystansu
    Sześciokątny
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    M3.5 x 0.6
  • Długość dystansu
    12.0 mm
Wspornik męsko-żeński Sześciokątny 6.0 mm M4 13.0 mm

10373101

Przedział cen netto
0,9788 zł - 0,7928 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Długość gwintu wewnętrznego
    9.5 mm
  • Kształt dystansu
    Sześciokątny
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    M4 x 0.7
  • Długość dystansu
    13.0 mm
Wspornik męsko-żeński Sześciokątny 6.0 mm M3 22.0 mm

10372944

Przedział cen netto
1,0551 zł - 0,8546 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Długość gwintu wewnętrznego
    4.8 mm
  • Kształt dystansu
    Sześciokątny
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    M3 x 0.5
  • Długość dystansu
    22.0 mm
Tuleja gwintowana – żeńsko-żeńska Sześciokątny 6.0 mm M4 x 0.7 8.0 mm

10341599

Przedział cen netto
0,9292 zł - 0,7526 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Kształt dystansu
    Sześciokątny
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    M4 x 0.7
  • Długość dystansu
    8.0 mm
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Tuleja gwintowana – żeńsko-żeńska Sześciokątny 6.0 mm M4 x 0.7 15.0 mm

10341629

Przedział cen netto
1,1289 zł - 0,9144 zł

Zapasy magazynowe
1000 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Kształt dystansu
    Sześciokątny
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    M4 x 0.7
  • Długość dystansu
    15.0 mm
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Tuleja gwintowana – żeńsko-żeńska Sześciokątny 6.0 mm M4 x 0.7 12.0 mm

10341612

Przedział cen netto
0,9603 zł - 0,7779 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Kształt dystansu
    Sześciokątny
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    M4 x 0.7
  • Długość dystansu
    12.0 mm
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6