Menu Search

Gwintowane zaślepki zabezpieczające — gwinty UNF

Na stanie

Threaded Protection Plugs designed for use on UNF Threads. Shield threads and fittings from damage and contaminants during production, storage and shipment. With fewer thread forms, they allow for quick application.

  • Gwint jest wyposażony w mniej zwojów, co przyspiesza montaż i demontaż ręczny, kluczem sześciokątnym lub śrubokrętem.
  • Pasuje do gwintów standardowych NS i NF klasy 1-2-3.
  • Do różnych zastosowań, w tym w hydraulice siłowej, pneumatyce i innych gałęziach przemysłu.
Materiał: LDPE, HDPE Kolor: Czerwony, Żółty Grupa SR: SR1077, SRF0029

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 4
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
23 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność D Kolor Materiał H L Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie) Typ Kup
1,2633 zł - 3,0952 zł 1260 Na stanie
28.0 mm
Czerwony
LDPE
27.6 mm
21.1 mm
7/8 in x 14
1
0,594 zł - 1,4554 zł 5970 Na stanie
17.2 mm
Czerwony
LDPE
20.0 mm
13.7 mm
1/2 in x 20
1
1,3944 zł - 3,4164 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
17.2 mm
Czerwony
LDPE
20.5 mm
14.1 mm
7⁄16 in x 20
1
1,8267 zł - 4,4755 zł 728 Na stanie
40.9 mm
Czerwony
LDPE
29.8 mm
23.5 mm
1- 5/16 in x 12
1
1,4084 zł - 3,4505 zł 66 Na stanie
21.7 mm
Czerwony
LDPE
20.6 mm
12.7 mm
11/16 in x 12
1
0,5075 zł - 1,2435 zł 7600 Na stanie
13.9 mm
Czerwony
LDPE
17.0 mm
10.7 mm
11⁄16 in x 14
1
1,1587 zł - 2,839 zł 4950 Na stanie
20.4 mm
Czerwony
LDPE
19.0 mm
12.6 mm
9⁄16 in x 18
2
5,2937 zł - 7,2322 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
34.0 mm
Czerwony
LDPE
31.0 mm
24.6 mm
11⁄16 in x 14
1
0,5326 zł - 1,305 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
15.3 mm
Czerwony
LDPE
18.3 mm
11.9 mm
3/8 in x 24
1
1,2633 zł - 3,0952 zł 1440 Na stanie
24.1 mm
Czerwony
LDPE
25.1 mm
18.6 mm
3/4 in x 16
1
1,0486 zł - 2,5691 zł 360 Na stanie
20.8 mm
Czerwony
LDPE
20.9 mm
14.5 mm
5/8 in x 18
1
250 Na stanie
34.0 mm
Żółty
HDPE
23.0 mm
16.5 mm
1-1/16 x 12
4
1000 Na stanie
19.5 mm
Żółty
HDPE
15.0 mm
8.5 mm
9/16 x 18
4
500 Na stanie
30.0 mm
Żółty
HDPE
22.5 mm
16.0 mm
7/8 x 14
4
0,8905 zł - 2,1721 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
20.0 mm
Żółty
HDPE
18.5 mm
12.0 mm
9/16 x 18
4
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
21.0 mm
Żółty
HDPE
20.0 mm
13.0 mm
5/8 x 18
4
10145739 1,277 zł - 1,9666 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
18.0 mm
Żółty
HDPE
18.0 mm
12.0 mm
1/2 in x 20
4
4,3501 zł - 10,6579 zł 248 Na stanie
33.0 mm
Żółty
HDPE
17.5 mm
11.0 mm
1 in x 12
4
3,2032 zł - 3,2032 zł 1000 Na stanie
23.0 mm
Żółty
HDPE
20.5 mm
14.0 mm
11/16 x 16
4
500 Na stanie
25.0 mm
Żółty
HDPE
20.5 mm
13.5 mm
3/4 x 16
4
  • z 2
Zaślepka gwintowana Gwinty UNF 7/8 in x 14 LDPE Czerwony

10186206

Przedział cen netto
3,0952 zł - 1,2633 zł

Zapasy magazynowe
1260 Na stanie
Atrybuty
  • D
    28.0 mm
  • H
    27.6 mm
  • L
    21.1 mm
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    7/8 in x 14
  • Materiał
    LDPE
Zaślepka gwintowana Gwinty UNF 1/2 in x 20 LDPE Czerwony

10186169

Przedział cen netto
1,4554 zł - 0,594 zł

Zapasy magazynowe
5970 Na stanie
Atrybuty
  • D
    17.2 mm
  • H
    20.0 mm
  • L
    13.7 mm
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    1/2 in x 20
  • Materiał
    LDPE
Zaślepka gwintowana Gwinty UNF 7⁄16 in x 20 LDPE Czerwony

10186152

Przedział cen netto
3,4164 zł - 1,3944 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    17.2 mm
  • H
    20.5 mm
  • L
    14.1 mm
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    7⁄16 in x 20
  • Materiał
    LDPE
Zaślepka gwintowana Gwinty UNF 1- 5/16 in x 12 LDPE Czerwony

10186237

Przedział cen netto
4,4755 zł - 1,8267 zł

Zapasy magazynowe
728 Na stanie
Atrybuty
  • D
    40.9 mm
  • H
    29.8 mm
  • L
    23.5 mm
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    1- 5/16 in x 12
  • Materiał
    LDPE
Zaślepka gwintowana Gwinty UNF 11/16 in x 12 LDPE Czerwony

10186213

Przedział cen netto
3,4505 zł - 1,4084 zł

Zapasy magazynowe
66 Na stanie
Atrybuty
  • D
    21.7 mm
  • H
    20.6 mm
  • L
    12.7 mm
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    11/16 in x 12
  • Materiał
    LDPE
Zaślepka gwintowana Gwinty UNF 11⁄16 in x 14 LDPE Czerwony

10186312

Przedział cen netto
1,2435 zł - 0,5075 zł

Zapasy magazynowe
7600 Na stanie
Atrybuty
  • D
    13.9 mm
  • H
    17.0 mm
  • L
    10.7 mm
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    11⁄16 in x 14
  • Materiał
    LDPE
Zaślepka gwintowana Gwinty UNF 9⁄16 in x 18 LDPE Czerwony

10186176

Przedział cen netto
2,839 zł - 1,1587 zł

Zapasy magazynowe
4950 Na stanie
Atrybuty
  • D
    20.4 mm
  • H
    19.0 mm
  • L
    12.6 mm
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    9⁄16 in x 18
  • Materiał
    LDPE
Zaślepka gwintowana Gwinty UNF 11⁄16 in x 14 LDPE Czerwony

10186220

Przedział cen netto
7,2322 zł - 5,2937 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    34.0 mm
  • H
    31.0 mm
  • L
    24.6 mm
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    11⁄16 in x 14
  • Materiał
    LDPE
Zaślepka gwintowana Gwinty UNF 3/8 in x 24 LDPE Czerwony

10186145

Przedział cen netto
1,305 zł - 0,5326 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    15.3 mm
  • H
    18.3 mm
  • L
    11.9 mm
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    3/8 in x 24
  • Materiał
    LDPE
Zaślepka gwintowana Gwinty UNF 3/4 in x 16 LDPE Czerwony

10186190

Przedział cen netto
3,0952 zł - 1,2633 zł

Zapasy magazynowe
1440 Na stanie
Atrybuty
  • D
    24.1 mm
  • H
    25.1 mm
  • L
    18.6 mm
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    3/4 in x 16
  • Materiał
    LDPE
Zaślepka gwintowana Gwinty UNF 5/8 in x 18 LDPE Czerwony

10186183

Przedział cen netto
2,5691 zł - 1,0486 zł

Zapasy magazynowe
360 Na stanie
Atrybuty
  • D
    20.8 mm
  • H
    20.9 mm
  • L
    14.5 mm
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    5/8 in x 18
  • Materiał
    LDPE
Zaślepka gwintowana Gwinty UNF, Gwinty JIC 1-1/16 x 12 HDPE Żółty

10145913


Zapasy magazynowe
250 Na stanie
Atrybuty
  • D
    34.0 mm
  • H
    23.0 mm
  • L
    16.5 mm
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    1-1/16 x 12
  • Materiał
    HDPE
Zaślepka gwintowana Gwinty UNF, Gwinty JIC 9/16 x 18 HDPE Żółty

10145753


Zapasy magazynowe
1000 Na stanie
Atrybuty
  • D
    19.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • L
    8.5 mm
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    9/16 x 18
  • Materiał
    HDPE
Zaślepka gwintowana Gwinty UNF, Gwinty JIC 7/8 x 14 HDPE Żółty

10145852


Zapasy magazynowe
500 Na stanie
Atrybuty
  • D
    30.0 mm
  • H
    22.5 mm
  • L
    16.0 mm
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    7/8 x 14
  • Materiał
    HDPE
Zaślepka gwintowana Gwinty UNF, Gwinty JIC 9/16 x 18 HDPE Żółty

10145746

Przedział cen netto
2,1721 zł - 0,8905 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    20.0 mm
  • H
    18.5 mm
  • L
    12.0 mm
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    9/16 x 18
  • Materiał
    HDPE
Zaślepka gwintowana Gwinty UNF, Gwinty JIC 5/8 x 18 HDPE Żółty

10145760


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    21.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • L
    13.0 mm
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    5/8 x 18
  • Materiał
    HDPE
Zaślepka gwintowana Gwinty UNF, Gwinty JIC 1/2 in x 20 HDPE Żółty

10145739

Przedział cen netto
1,9666 zł - 1,277 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    18.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • L
    12.0 mm
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    1/2 in x 20
  • Materiał
    HDPE
Zaślepka gwintowana Gwinty UNF, Gwinty JIC 1 in x 12 HDPE Żółty

10145876

Przedział cen netto
10,6579 zł - 4,3501 zł

Zapasy magazynowe
248 Na stanie
Atrybuty
  • D
    33.0 mm
  • H
    17.5 mm
  • L
    11.0 mm
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    1 in x 12
  • Materiał
    HDPE
Zaślepka gwintowana Gwinty UNF, Gwinty JIC 11/16 x 16 HDPE Żółty

10145784

Przedział cen netto
3,2032 zł - 3,2032 zł

Zapasy magazynowe
1000 Na stanie
Atrybuty
  • D
    23.0 mm
  • H
    20.5 mm
  • L
    14.0 mm
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    11/16 x 16
  • Materiał
    HDPE
Zaślepka gwintowana Gwinty UNF, Gwinty JIC 3/4 x 16 HDPE Żółty

10145807


Zapasy magazynowe
500 Na stanie
Atrybuty
  • D
    25.0 mm
  • H
    20.5 mm
  • L
    13.5 mm
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    3/4 x 16
  • Materiał
    HDPE